MAX20745
量产集成降压型开关稳压器
功率密度高且元件数量少的单片式集成降压型开关稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 功率密度高且元件数量少
- 整体解决方案尺寸:509mm2,包括电感和输出电容
- 峰值效率达90.8%:VDDH = 12V且VOUT = 1V
- 快速瞬态响应:支持高达300A/μs的负载阶跃瞬变
- 优化元件性能和效率,缩短设计时间
- 通过系统和IC自保护功能提高电源可靠性
- 带开路检测的差分远程检测
- 打嗝过流保护
- 可编程热关断
MAX20745是一款完全集成的高效开关稳压器,适用于工作电压为4.5V至16V且需要高达25A(最大值)负载电流的应用。这款单芯片稳压器为网络、数据通信和电信设备提供超紧凑、高效的供电解决方案,具有高精度输出电压和出色的瞬态响应。
该IC通过连接到专用编程引脚的电容和电阻提供广泛的可编程功能。凭借这一特性,可以针对特定应用优化操作,减少元件数量并/或在稳压器性能和系统成本之间进行适当的权衡。通过简单的编程,可以为多个应用使用相同的设计。
MAX20745具有保护功能。正负逐周期过流保护和过温保护可确保设计坚固耐用。输入欠压闭锁可在输入电压超出规范时关断器件以防止运行。状态引脚会提供一个输出信号,以表明输出电压在正常范围内并且系统正在进行电压调节。
应用
- 通信设备
- I/O
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20745EPL+ | P154A6F+1 | ||
MAX20745EPL+T | P154A6F+1 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2019 - 1776A ASSEMBLY |
||
MAX20745EPL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20745的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论