MAX20734

量产

集成、降压型开关调节器,带有PMBus

单芯片集成、PMBus支持的降压型开关调节器,具有高功率密度和低元件数量

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高功率密度和低元件数量
    • 包含电感和输出电容的总体方案尺寸仅为509mm2
    • 90.7%峰值效率 @ VDDH = 12V及VOUT = 1V
    • 快速瞬态响应:支持高达300A/µs的负载突变瞬态
  • 经过优化的元件性能和效率,缩短设计时间
    • PMBus兼容接口,适用于遥测和电源管理
    • 通过数字总线报告电压、电流和温度
  • 系统和IC自保护特性提高电源可靠性
    • 带开路检测的差分远端检测
    • 打嗝模式过流保护
    • 可编程热关断
MAX20734
集成、降压型开关调节器,带有PMBus
MAX20734: Typical Application  Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20734EVKIT

MAX20734 套件

特性和优点

  • 高效率、高功率密度
  • 低元件数量
  • 较小方案尺寸
    • 509mm2,含电感和输出电容
  • 优化性能
  • 缩短设计时间
  • 连接至Maxim PMBus转换器和PowerTool GUI
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20734评估板(EV kit)是评估MAX20734电压调节器IC的参考平台。该单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于高达40A的应急低输出电压应用。更多信息请参见MAX20734 IC数据资料。

评估板包括完全装配并经过测试的MAX20734实施PCB。包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,提高灵活性,方便用于较宽范围的应用。

评估板配置有匹配边带,评估系统时允许高di/dt加载。+VOUT连接位于顶层,而回路(或-VOUT)位于底层,直接镜像顶层边带。

直接焊接到输出边带或使用J8接线端子连接负载。

应用

  • 通信设备
  • I/O
  • 存储器VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点稳压器
  • 服务器和存储设备
  • μP芯片组

eval board
MAXPOWERTOOL002

USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products

产品详情

The MAXPOWERTOOL002# is an interface adapter between a host PC (IBM™-compatible) and Analog Devices' PMBus compatible eval boards for power solutions such as hot swaps, 12V multiphase controllers, and 12V point of load devices. The interface to the host PC is a standard type-A to mini-B USB cable. The interface to the eval board is through a 16-pin ribbon cable that carries the PMBus commands.

The MAXPOWERTOOL002# is intended to be used with Analog Devices’s Digital PowerTool GUI, and it works with the following devices: MAX20751, MAX20754, MAX20710, MAX20730, MAX20743, MAX20734, MAX20796, MAX20810, MAX20815, MAX16550, MAX16545B/C.

MAX20734EVKIT
MAX20734 套件
MAXPOWERTOOL002
USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products
MAXPOWERTOOL002 Image Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20734的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览