MAX20733

量产

集成降压型开关稳压器

功率密度高且元件数量少的单片式集成降压型开关稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 功率密度高且元件数量少
    • 整体解决方案尺寸:509mm2,包括电感和输出电容
    • 峰值效率达90.8%:VDDH = 12V且VOUT = 1V
    • 快速瞬态响应:支持高达300A/μs的负载阶跃瞬变
  • 优化元件性能和效率,缩短设计时间
  • 通过系统和IC自保护功能提高电源可靠性
    • 带开路检测的差分远程检测
    • 打嗝过流保护
    • 可编程热关断
MAX20733
集成降压型开关稳压器
MAX20733: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20733EVKIT

MAX20733评估套件

特性和优点

  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 小尺寸解决方案
    • 509mm2,包括电感和输出电容
  • 优化性能
  • 缩短设计时间
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20733评估套件(EV套件)可用作评估MAX20733稳压器IC的参考平台。该单芯片集成开关稳压器为高达35A的新兴低输出电压应用提供超紧凑、低成本、高效、快速、准确和可靠的供电解决方案。更多信息请参考MAX20733 IC数据手册。

该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX20733 PCB。其中包含的跳线引脚、测试点和输入/输出连接器可在广泛的应用中实现灵活性和易用性。该评估板配置有“匹配边带”,评估系统时允许高di/dt加载。+VOUT连接位于顶部,而返回(或-VOUT)位于底部,直接镜像顶部条带。

直接焊接到输出“边带”,或使用J8端子板连接负载。

 

应用

  • µP芯片组
  • 通信设备
  • I/O
  • 存储器VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点稳压器
  • 服务器和存储设备

MAX20733EVKIT
MAX20733评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20733的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览