MAX20499C
推荐新设计使用车用单个16A/12A降压转换器
具有3V至5.5V输入电压的高效、同步降压型12A/16A转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- MAX20499C:16A
- MAX20499D:12A
MAX20499C/MAX20499D是一款高效同步降压转换器,输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围为0.5V至1.275V。此器件具有宽输入/输出电压范围,能够提供高达16A的峰值输出电流,因此非常适合板载负载点和后置调节应用。MAX20499C/MAX20499D在负载、线路和温度范围内的输出误差为±1.5%。
MAX20499C/MAX20499D采用2.2MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。展频调制选项可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。
MAX20499C/MAX20499D采用出厂预设输出电压。该I2C接口支持按照编程设置的压摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。
应用
- 汽车娱乐系统
- SoC核心电源
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20499CAFOA/VY+ | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN | ||
MAX20499CAFOA/VY+T | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN | ||
MAX20499CAFOB/VY+ | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN | ||
MAX20499CAFOB/VY+T | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN | ||
MAX20499CAFOC/VY+ | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN | ||
MAX20499CAFOC/VY+T | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20499C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论