MAX20474
推荐新设计使用3.0V至5.5V输入、6V至18V输出、同步升压转换器
通过车规级AEC-Q100 1级认证的全同步18V升压转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 适合小尺寸解决方案的同步升压转换器
- 峰值输入电流:4.0A
- 可通过电阻调节的输出电压范围为6V至18V
- 可选择6V至18V固定输出,步长为0.25V
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- 2.2MHz工作频率
- 低电平有效RESET输出
- 扩频
- 高精度
- ±1.5%输出电压精度,固定
- ±2.2%输出电压精度,可调
- 81±3%欠压监控
- 121±3%过压监控
- 良好的负载瞬态性能
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM和SKIP工作模式
- 过温和短路保护
- 3mm x 3.5mm、14引脚TDFN封装
- –40°C至+125°C汽车温度范围
MAX20474是一款高效率DC-DC转换器,可在高达1A的负载下将3.0V至5.5V输入电源升压为6V至18V。升压转换器在负载、线路和温度范围内的输出误差为±1.5%。
该器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可提供更好的抗扰度和负载瞬态响应性能,以及脉冲频率调制模式(跳跃)以提高轻负载条件下的效率。由于工作频率为2.2MHz,因此可以使用所有类型的陶瓷电容,而且所需的外部组件极少。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDSON开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。
其他功能包括True Shutdown™、软启动、过流和过温保护。
应用
- 汽车负载点
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20474ATDA/V+ | 14-LFCSP-3X3.5X0.75 | ||
MAX20474ATDA/V+T | 14-LFCSP-3X3.5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20474的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论