MAX20438

推荐用于新设计

超高效率、低电压降压型转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小尺寸的高性能集
    • 高效率 DC-DC 转换器
    • 高达 12A 输出电流
    • 工作电源电压为 2.5V 至 5.5V
    • 可选的出厂预设输出电压
    • 2.1MHz/4.2MHz 选项
    • 使能输入
    • 复位输出
    • 扩频选项
    • 自适应导通时间
    • 3mm x 3.5mm FCQFN 封装
  • 高精度
    • 107%/93% OV/UV 监视器
    • OV/UV 精度为 ±2%
    • ±输出电压精度为 1%
    • 出色的负载瞬态性能
    • 差分远程检测
    • PWM 和 SKIP 模式操作
    • MAXQ 电源架构
  • 超高效率
    • 5V 至 1V 时,效率高达 93%
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 符合 AEC-Q100
MAX20438
超高效率、低电压降压型转换器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20438的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览