MAX20433

预发布

Four-Output, Low-Noise PMIC for Safety Applications

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Multiple Functions for Small Size
    • 3A Synchronous High-Voltage Buck Converter
      • Input Voltage Range 3.5V to 40V
      • Output Voltage of 3.3V
    • 5V Synchronous 0.5A Boost Converter
    • Dual 3.2A Low-Noise Buck Converter
      • 0.5V to 3.6875V in 12.5mV Steps
    • Flexible Power Sequencer
    • Programmable Challenge/Response or Windowed Watchdog
    • I2C Fast-Mode Plus Compatible Interface with Packet Error-Checking Option (PEC)
    • 2.1MHz Internal Operation with Spread Spectrum
    • RESET Output
    • Current-Mode, Forced-PWM Operation
  • High-Precision for ASIL Applications
    • ±1.5% Output Voltage Accuracy
    • ±1% OV/UV Monitoring
    • MAXQ Power Architecture
  • Diagnostics and Redundant Circuits
    • ASIL C Compliant
    • Redundant Reference
    • BIST Diagnostics
    • Fail-Safe on Open Pins
    • Shorted Pin Detection on RESET
  • Mount ID Location Detection
  • Robust for the Automotive Environment
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • 5mm x 5mm, Side-Wettable TQFN Package
  • -40°C to +125°C Automotive Temperature
MAX20433
Four-Output, Low-Noise PMIC for Safety Applications
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX20433EVKIT

MAX20433评估套件

特性和优点

  • 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
  • 输入电压范围:3.5V至36V
  • 可通过 I2C实现用户可编程设置
  • 质询/响应或简单的窗口看门狗
  • 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
  • 通过RESET 引脚和 I2C 状态寄存器监控状态
  • 装配完成且经过测试
  • PCB布局经过验证,并使用汽车级元件进行了测试

产品详情

MAX20433评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20433高效四路输出电源管理IC (PMIC)。该评估套件可在3.5 V至36 V的正常输入电压范围内进行所有的满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式,即质询/响应模式和简单窗口模式,也可以禁用这两种模式以简化评估。

为了配置MAX20433并监测错误,必须使用I2C 通信。使用PC至I2C 接口(例如MINIQUSB或MAX32625PICO)和软件(例如Simple I2C )来读取和写入I2C 寄存器可简化测试。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与该评估套件配合使用,该软件可从ADI公司网站www.analog.com/MAX20433(“设计和开发”选项卡下)下载。使用该评估套件软件需要装有Windows 7或更高版本的系统。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请点击此处

MAX20433EVKIT
MAX20433评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20433的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论