MAX20411
推荐新设计使用汽车级、高效、单路、16A/22A/30A/40A、降压型转换器系列
业界领先、高效、符合ASIL-D标准的同步降压型转换器,提供高达40A输出电流
- 产品模型
- 26
产品详情
- 高效DC-DC转换器
- 高达40A峰值输出电流:
- MAX20411A:16A
- MAX20411B:22A
- MAX20411C:30A
- MAX20411D:40A
- 差分远端电压检测
- 3.0V至5.5V工作电压
- I2C控制输出电压:
- 0.5V至1.275V,步长为6.25mV
- 优异的负载瞬态性能
- 高级可编程补偿
- MAXQ™电源架构
- 负载线和积分器混合选项
- 2.1MHz或1.05MHz操作
- 低至±0.75%输出电压精度
- RESET输出
- 电流模式、强制PWM工作模式
- 符合ASIL D标准:
- 冗余基准
- BIST诊断
- I²C上具有PEC
- 可编程OV/UV,±1%精度
- 过热和短路保护
- 3.5mm x 5mm、21引脚、侧面防潮FC2QFN封装
- AEC-Q100合格
- 40°C至+125°C 1级汽车级温度范围
MAX20411为高效、同步降压型转换器系列,工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.5V至1.275V输出电压范围。宽输入/输出电压范围以及高达40A的峰值输出电流,使其非常适合用于负载点和后端稳压。MAX20411在整个负载、电源和温度范围内的输出误差低至±0.75%。
MAX20411具有2.1MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。2.1MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。扩频调制选项最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
器件采用MAXQ™电源架构,提供高精度瞬态性能和相位裕量。这允许在获得最大功率、性能和精度的同时最大程度降低任何特定应用的系统成本。
MAX20411采用工厂预设输出电压(见选型指南)。I2C接口提供动态电压调节,摆率可编程。其他特性包括可编程软启动和过热保护。
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC核心电源
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20411AAFHA/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHA/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHB/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHB/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHC/VY+ | 21-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20411AAFHC/VY+T | 21-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20411AAFHE/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHE/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHG/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411AAFHG/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411BAFHB/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411BAFHB/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411BAFHD/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411BAFHD/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411CAFHA/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411CAFHA/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411CAFHG/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411CAFHG/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411DAFHA/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411DAFHA/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411DAFHF/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411DAFHF/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411DAFHX/VY+ | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411DAFHX/VY+T | 21L, FC2QFN | ||
MAX20411EAFHA/VY+ | 21-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20411EAFHA/VY+T | 21-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimIBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论