MAX20405
量产汽车级36V、4A/5A/6A完全集成式同步降压转换器
尺寸超小的高效大功率降压转换器
- 产品模型
- 10
产品详情
- Silent Switcher
- 实现紧凑型高效、低EMI解决方案
- 展频(SSFM)
- 对称封装提供出色的EMI性能
- 符合CISPR 25 5类标准的评估套件
- 多功能,小尺寸
- 输入工作电压范围为3V至36V
- 跳跃模式下的静态电流为10µA
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- 400kHz、2.1MHz、2.3MHz和3MHz固定频率选项
- 固定的2.5ms内部软启动
- 0.8V至10V可编程输出,或者3.3V、3.9V、4.2V和5.0V固定输出电压
- 其他固定输出选项的范围为2.9V至6V,电压幅度为100mV
- 3.5mm x 3.75mm 17引脚和15引脚FC2QFN封装
- 双相功能
- 可用于高功率设计的双相配置
- 通过共用VEA引脚进行动态均流
- 双相低IQ操作能力
- 高精度
- 空载时FPWM模式下的输出电压精度为±1%
- 可通过PGOOD准确监测输出电压
- 性能稳定,适合汽车环境
- 强制PWM和跳跃模式操作
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- 过温和短路保护
- 结温范围为–40°C至+125°C
- 42V负载突降容限
- 通过AEC-Q100认证
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E IC是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。这些IC均设计为可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达6A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E可以在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E提供可编程输出电压或5V和3.3V的固定输出电压。频率在内部固定为2.1MHz(或400KHz或3MHz),因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E会在轻负载条件下自动进入跳跃模式,空载时具有10µA的超低静态电流。该系列产品(包括MAX20408/10)在单相配置中提供4A到10A的引脚兼容产品,在双相配置中则高达20A。该系列器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。这些器件可以通过展频进行订购,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
- 汽车电子
- 信息娱乐系统
- ADAS和其他安全关键应用
- 工业
- 高压DC-DC转换器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20405AFOA/VY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOA/VY+T | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOB/VY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOB/VY+T | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOC/VY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOC/VY+T | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOD/VY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOD/VY+T | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOF/VY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm | ||
MAX20405AFOF/VY+T | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 11, 2023 - 2364A ASSEMBLY |
||
MAX20405AFOA/VY+ | 量产 | |
MAX20405AFOA/VY+T | 量产 | |
MAX20405AFOB/VY+ | 量产 | |
MAX20405AFOB/VY+T | 量产 | |
MAX20405AFOC/VY+ | 量产 | |
MAX20405AFOC/VY+T | 量产 | |
MAX20405AFOD/VY+ | 量产 | |
MAX20405AFOD/VY+T | 量产 | |
MAX20405AFOF/VY+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim