MAX20404

推荐新设计使用

汽车级36V、4A/5A/6A完全集成式同步降压转换器

尺寸超小的高效大功率降压转换器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher
    • 实现紧凑型高效、低EMI解决方案
    • 展频(SSFM)
    • 对称封装提供出色的EMI性能
    • 符合CISPR 25 5类标准的评估套件
  • 多功能,小尺寸
    • 输入工作电压范围为3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为10µA
    • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 400kHz、2.1MHz、2.3MHz和3MHz固定频率选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 0.8V至10V可编程输出,或者3.3V、3.9V、4.2V和5.0V固定输出电压
    • 其他固定输出选项的范围为2.9V至6V,电压幅度为100mV
    • 3.5mm x 3.75mm 17引脚和15引脚FC2QFN封装
  • 双相功能
    • 可用于高功率设计的双相配置
    • 通过共用VEA引脚进行动态均流
    • 双相低IQ操作能力
  • 高精度
    • 空载时FPWM模式下的输出电压精度为±1%
    • 可通过PGOOD准确监测输出电压
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 强制PWM和跳跃模式操作
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • 过温和短路保护
    • 结温范围为–40°C至+125°C
    • 42V负载突降容限
    • 通过AEC-Q100认证
MAX20404
汽车级36V、4A/5A/6A完全集成式同步降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX42405 推荐新设计使用 36V、5A/6A、完全集成的同步降压型转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20406EVKIT

MAX20404/MAX20405/MAX20406评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:3V至36V
  • 输出电压:3.3V/5V固定电压,0.8至10V可调电压
  • 提供高达6A电流
  • 频率-同步输入
  • 使能输入
  • 支持扩频
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20406评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10µA静态电流的MAX20406汽车2.1MHz同步降压转换器。标准评估套件PCB预安装MAX20406AFOB/ VY+(2.1MHz、3.3V),以及用于评估的多个测试点和跳线。评估套件的输出电压是固定的,只需更改少量组件即可轻松配置。默认的评估套件用于在3V至36V输入电压范围内提供高达6A电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20406评估套件还可用于评估MAX20404和MAX20405。

应用

  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 车载信息娱乐系统
  • 高压DC-DC转换器
  • 工业

MAX20406EVKIT
MAX20404/MAX20405/MAX20406评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20404的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论