MAX20402
推荐用于新设计汽车类36V、2.5A/3.5A、完全集成的同步降压型转换器
用于汽车电池供电应用的高效、低EMI、同步降压型转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 多功能,小尺寸
- 工作输入电压范围:3V至36V
- 集成高达2.5A/3.5A FET的同步DC-DC转换器
- 跳跃模式下的静态电流为10μA
- 3MHz/2.1MHz/400kHz开关频率
- 扩频选项
- 固定的2.5ms内部软启动
- 提供0.8V至12V可编程输出电压范围或5V/3.3V固定选项
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- 高精度符合安全关键应用要求
- FPWM中的输出电压精度达±1.5%
- 精密使能阈值实行完全可编程的UVLO阈值
- 准确的窗口式PGOOD
- 性能稳定,适合汽车环境
- 平均电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
- 过热、过压和短路保护
- 3mm x 3mm FC2QFN
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 42V负载突降容限
- 通过AEC-Q100认证
MAX20402/MAX20403 IC是微型同步降压型转换器,集成了高端和低端开关。MAX20402/MAX20403在3V至36V的宽输入电压范围内提供高达2.5A/3.5A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。这些IC可以通过以99% 的占空比运行而在压降下运行,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。
MAX20402/MAX20403提供外部可编程或内部固定的5V和3.3V输出电压。提供3MHz/2.1MHz/400kHz的固定内部频率选项,允许使用小的外部组件并减少输出纹波,并保证无AM干扰。
当SYNC为低电平时,MAX20402/MAX20403在轻载时自动进入跳跃模式,空载时具有10μA的超低静态电流。还提供引脚可选择的强制PWM模式,这有助于改善EMI性能。这些套件具有扩频调制选项,旨在最大限度地减少调制频率引起的EMI辐射。
MAX20402/MAX20403采用小型3mm x 3mm FC2QFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- 汽车应用
- ADAS系统
- 雷达模块
- 信息娱乐系统
- 工业应用
- 高压DC-DC转换器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20402AFLA/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLA/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLB/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLB/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLC/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLC/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLD/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLD/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLE/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLE/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLF/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLF/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20402AFLA/VY+ | 量产 | |
MAX20402AFLA/VY+T | 量产 | |
MAX20402AFLB/VY+ | 量产 | |
MAX20402AFLB/VY+T | 量产 | |
MAX20402AFLC/VY+ | 量产 | |
MAX20402AFLC/VY+T | 量产 | |
MAX20402AFLD/VY+ | 量产 | |
MAX20402AFLD/VY+T | 量产 | |
MAX20402AFLE/VY+ | 量产 | |
MAX20402AFLE/VY+T | 量产 | |
MAX20402AFLF/VY+ | 量产 | |
MAX20402AFLF/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20402的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论