MAX20357
量产与ModelGauge电量计和充电器进行电力线通信
采用电力线通信技术的电池管理系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电力线通信(PLC)接口
- 系统吞吐量:100kpbs
- 比特率:167.7kpbs
- 200mA双从器件和400mA单从器件输出充电电流
- 耳塞插拔自动检测
- 4Mbaud、半双工、纯数据UART模式
- PLC可控的GPIO、复位和运输模式
- 高效自动充电系统
- 从主电池到从电池的端到端充电效率达90%
- 400mA集成线性充电器
- 通过主从器件之间的自动DVS协商优化充电效率
- 强大的PLC输出保护功能
- 高度灵活的湿度检测模块
- 输入电流限制
- 8kV接触ESD保护
- 小尺寸解决方案
- 外部元件数量少
- 2.69mm x 2.69mm 36引脚、0.4mm间距WLP封装
MAX20357是一款电力线通信(PLC)从器件,带有ModelGauge m5 EZ电量计和充电器。MAX20357和MAX20355提供完整的系统解决方案,用于通过单触点在充电盒和电池供电设备之间进行充电和数据传输。
PLC接口能够提供100kpbs的吞吐量,同时为每个通道提供200mA的充电/系统电流。4Mbaud半双工纯数据UART模式以简单快捷的方式提供固件更新、调试接口和工厂模式。
从器件MAX20357上的充电器通过动态电压调节(DVS)控制MAX20355中3.3W降压-升压转换器的输出。
MAX20357集成超低功耗电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。该IC监控单节电池组,支持内部电流检测。
其他功能包括全面的主器件插拔通知、湿度检测、过流保护和PLC输出上的8kV接触额定ESD保护。
应用
- 真无线立体声耳机
- 增强现实眼镜
- 可穿戴设备
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20357EWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX20357EWX+T | 36-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20357的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论