MAX20355
量产与ModelGauge电量计和降压-升压转换器进行电力线通信
采用电力线通信技术的电池管理系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电力线通信(PLC)接口
- 系统吞吐量:100kpbs
- 比特率:166.7kbps
- 每路输出的充电电流:200mA
- 耳塞插拔自动检测
- 4Mbaud、半双工、纯数据UART模式
- PLC可控的GPIO、复位和运输模式
- 高效自动充电系统
- 从主电池到从电池的端到端充电效率达90%
- 每路输出的充电/系统电流:200mA
- 集成3.3W降压-升压转换器
- 对每个耳塞进行自动DVS以优化充电效率
- 强大的PLC输出保护功能
- 高度灵活的湿度检测模块
- 可编程过流保护
- 8kV接触ESD保护
- 小尺寸解决方案
- 单个小型1608电感
- 3.08mm x 2.83mm、42引脚晶圆级封装(WLP)
MAX20355是一款电力线通信(PLC)主机,带有ModelGaugeTM m5 EZ电量计和升降压转换器。MAX20355和MAX20357构成了一个完整的系统解决方案,用于通过单触点在充电盒和电池供电设备之间进行充电和数据传输。
PLC接口能够提供100kpbs的吞吐量,同时提供400mA的总充电/系统电流。4Mbaud半双工纯数据UART模式以简单快捷的方式提供了固件更新、调试接口和工厂模式。
MAX20355采用具有动态电压调节(DVS)功能的3.3W降压-升压转换器,可根据从机MAX20357控制信号自动管理充电电压。
其他功能包括全面的从机插拔通知、湿度检测、过流保护和PLC输出上的8kV接触额定ESD保护。
应用
- TWS耳机
- 增强现实眼镜
- 可穿戴设备
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20355EWO+ | 42-WLCSP-N/A | ||
MAX20355EWO+T | 42-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20355的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论