MAX20326

推荐用于新设计

双通道精密总线加速器

双通道、高精度、开漏、通信线路加速器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠的通信
    • 宽工作输入电压:+1.4V至+5.5V
    • 精密加速器触发阈值:0.5V ±50mV
    • 为高达1000pF的负载快速充电
    • 低EMI:受控加速斜率
  • 节省空间
    • 4引脚0.5mm间距1.25mm x 1.25mm倒装芯片QFN封装
    • 集成精密上拉电阻
MAX20326
双通道精密总线加速器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20326EVKIT

MAX20326评估套件

特性和优点

  • 评估通信总线加速
  • 支持I2C、MDIO和1-Wire®通信
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20326评估套件(EV套件)为评估MAX20326双通道精密总线加速器IC提供了便捷的方式。该评估套件将IC的引脚引出至测试点,以便轻松施加和探测信号。

 

应用

  • 1线
  • I2C
  • MDIO

MAX20326EVKIT
MAX20326评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论