MAX20091
量产35通道触点监控器
使用单个微控制器监控35个汽车开关的状态
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无需使用多个微处理器来实现开关监控功能,因此可降低成本
- 可配置的润湿电流可提高开关性能
- 用于控制/回读的SPI接口
- 内置迟滞和去毛刺功能
- 中断输出到处理器
- 高通道数降低了PCB面积要求
- 超低工作电流支持在熄火状态下进行扫描,只需从12V电池消耗非常小的电流量
- 轮询模式下的工作电流超低:88µA(典型值)
- 稳健的开关输入,无需外部保护元件
- 工作电压范围:5.5V至28V
- 开关输入可承受42V和电池反接
- IN0-34 ESD性能符合ISO 10605标准(在线):±10kV接触放电
MAX20091是一款汽车应用级35通道汽车触点监控器。十个触点监控器输入可与接地或电池连接的开关一起使用;其他25个输入用于接地开关。
该IC的工作电压范围为5.5V至28V,可承受高达42V的电压。它为低压电路提供保护,以免受高压和电池反接情况的影响。该IC在所有工作条件下都以低电流运行,因此适合用于直接连接到汽车电池的电子控制单元(ECU)。该IC具有可调扫描模式,可减少熄火时消耗的电流,同时保持轮询功能。
该IC具有一个SPI接口,用于监控开关状态和设置器件配置。通过中断输出,器件可在检测到开关状态变化时唤醒本地微控制器。此外,开关状态变化会导致内部稳压器开启。
MAX20091采用紧凑型48引脚TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 汽车车身计算机
- 车门模块
- 智能接线盒
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20091ATM/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20091ATM/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论