MAX20075D

推荐新设计使用

具有 3.5µA IQ的36V、600mA/1.2A小型降压转换器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • MAX20075 = 0.6A IOUT
    • MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
    • 待机模式下的静态电流为3.5µA
  • 最短接通时间为20ns 小尺寸解决方案有助于节省空间
    • 2.1MHz频率
    • 提供用于降压的1V至10V可编程输出或5V/3.3V固定选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 固定输出电压(5V/3.3V),输出精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V),FB精度为±1.5%
    • 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
    • 工作VIN范围为3.5V至36V
    • 40V负载突降保护
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
MAX20075D
具有 3.5µA IQ的36V、600mA/1.2A小型降压转换器
MAX20076D10305.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20076EVKIT

MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276D评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
  • 提供高达0.6A/1.2A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20075和MAX20076评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚TDFN封装的MAX20075/MAX20076/MAX25276 2.1MHz高压小型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该评估套件预安装了MAX2007_ATCA/V+,但也可用于评估MAX2007_ATCB/V+、MAX2007_ATCC/V+或MAX25276ATCA/VY+,只需对U1元件进行少许改动。

 

应用

  • 汽车电子
  • 高压DC-DC转换器
  • 工业

MAX20075EVKIT

MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276D评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
  • 提供高达0.6A/1.2A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20075和MAX20076评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚TDFN封装的MAX20075/MAX20076/MAX25276 2.1MHz高压小型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该评估套件预安装了MAX2007_ATCA/V+,但也可用于评估MAX2007_ATCB/V+、MAX2007_ATCC/V+或MAX25276ATCA/VY+,只需对U1元件进行少许改动。

 

应用

  • 汽车电子
  • 高压DC-DC转换器
  • 工业

MAX20076EVKIT
MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276D评估套件
MAX20075EVKIT
MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20075d的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览