MAX20074
量产单通道2A/3A 2.2MHz、低压降压型DC-DC转换器
小尺寸、高效率、低 IQ,适用于负载点应用的同步降压型转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超小尺寸的高性能集
- 高效率 DC-DC 转换器
- 高达 3A 输出电流
- 工作电源电压为 2.7V 至 5.5V
- 电阻可调或出厂预设输出电压
- 可同步、2.2MHz 开关频率使能输入
- 低电平有效 RESET 输出
- 扩频使能输入
- 强制 PWM 和跳脉冲模式
- 电流模式架构
- 3mm × 3mm × 0.85mm 10 引脚 TDFN 封装
- 高精度
- 107% 过压监控器
- 93% 欠压监控器
- 输出电压精度为 ±1.5%
- 出色的负载瞬态性能
- 过温和短路保护
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
MAX20073/MAX20074高效开关稳压器系列可在0.5V至3.8V范围内提供高达3A的负载电流。该器件采用2.7V至5.5V输入工作电压,因此非常适合板载负载点和后调节应用。整个负载、线路和温度范围内的输出总误差小于±1.5%。
这些器件采用固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz。高频操作支持全陶瓷电容设计,可采用小型外部元件。
低电阻片内开关确保重负载时具有高效率,同时尽可能减少关键电感,使其布局比分立解决方案更简单。遵循简单的布局和尺寸要求可确保新设计一次成功。
这些器件提供使能输入、扩频使能输入和低电平有效RESET输出。输出电压可在工厂预设,使客户无需使用昂贵的0.1%外部电阻器即可实现±1.5%输出电压精度。此外,通过在具有0.5V内部基准电压的反馈端使用两个外部电阻,可以将输出电压设置为任何客户设定值。该器件提供0.85ms固定软启动时间。
10引脚TDFN裸露焊盘器件具有过热关断和过流限制功能。所有器件的工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 汽车电子
- 负载点
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20074ATBA/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20074ATBA/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20074ATBD/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20074ATBD/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20074ATBA/V+ | 量产 | |
MAX20074ATBA/V+T | 量产 | |
MAX20074ATBD/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20074的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论