MAX20073

量产

单通道、2A/3A、2.2MHz、低电压、降压型DC-DC转换器

小尺寸、高效率、低IQ、同步Buck转换器,适用于负载点应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 以超小外形尺寸提供高性能特性
    • 高效DC-DC转换器
    • 输出电流高达3A
    • 2.7V至5.5V工作电压
    • 电阻可调节或工厂预设输出电压
    • 可同步、2.2MHz开关频率使能输入
    • 低电平有效RESET输出
    • 扩频使能输入
    • 强制PWM和跳脉冲模式
    • 电流模式架构
    • 3mm × 3mm × 0.85mm、10引脚TDFN封装
  • 高精度
    • 107%过压监测电路
    • 93%欠压监测电路
    • ±1.5%输出电压精度
    • 优异的负载瞬态性能
    • 过热和短路保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20073
单通道、2A/3A、2.2MHz、低电压、降压型DC-DC转换器
MAX20073, MAX20074: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20073EVKIT

适用于 MAX20073 的评估套件

特性和优点

  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 3.8V 输出电压范围
    • 由外部电阻分压器或工厂设置
    • 基本 EV 套件配置设置为 1.8V/2A 输出
  • 高频开关 (2.2MHz) 允许全陶瓷电容器设计
  • 连续产生高达 2A 输出电流
  • 结构紧凑的解决方案尺寸
    • 外部可调节输出方案适合 65mm2 面积
    • 可编程输出方法适合55mm2 面积

产品详情

MAX20073 评估套件演示 MAX20073 的性能和行为,该器件属于 MAX20015–MAX20018/MAX20073/MAX20074 系列引脚兼容、低电压、降压型开关稳压器 IC。

输出电压为 0.5V 至 3.8V 时,调节器提供高达 2A 电流。该套件在 2.7V 至 5.5V 输入电源电压范围内工作,是后端调节和负载点应用的理想选择。在负载、线路和温度范围内的总误差为 1.5%。基本开关频率为 2.2MHz,允许使用全陶瓷电容器应用设计。调节器可同步至外部时钟或者置于节省功耗的脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。

调节器提供使能输入和故障指示输出。可使用外部电阻分压器和内部 0.5V 基准电压源设置输出电压。或者,也可由工厂设置为特定输出电压,无需使用昂贵的 0.1% 电阻器即可达到 1.5% 输出精度。软启动时间和故障保持时间也可由工厂设置。

这些调节器包括过热关断和过流限制。所有套件均可在 -40°C 至 +125°C 环境温度范围内持续工作。

应用

  • 汽车
  • 负载点

eval board
MAX20074EVKIT

MAX20074 评估套件:评估:MAX20015、MAX20016、MAX20017、MAX20018、MAX20073、MAX20074

特性和优点

  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 3.8V 输出电压范围
    • 由外部电阻分压器或工厂设置
    • 基本 EV 套件配置设置为 1.8V/3A 输出
  • 高频开关 (2.2MHz) 允许全陶瓷电容器设计
  • 连续产生高达 3A 输出电流
  • 结构紧凑的解决方案尺寸
    • 外部可调节输出方案适合 65mm2 面积
    • 可编程输出方法适合 55mm2 面积

产品详情

MAX20074 评估套件(EV 套件)展示 MAX20074 的性能和功能,该器件属于 MAX20015–MAX20018/MAX20073/MAX20074 系列引脚兼容、低压降压开关稳压器 IC。

输出电压为 0.5V 至 3.8V. 时,调节器提供高达 3A 电流。该套件在 2.7V 至 5.5V 输入电源电压范围内工作,是后端调节和负载点应用的理想选择。在负载、线路和温度范围内的总误差为 1.5%。基本开关频率为 2.2MHz,允许使用全陶瓷电容器应用设计。调节器可同步至外部时钟或者置于节省功耗的脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。

调节器提供使能输入和故障指示输出。可使用外部电阻分压器和内部 0.5V 基准电压源设置输出电压。或者,也可由工厂设置为特定输出电压,无需使用昂贵的 0.1% 电阻器即可达到 1.5% 输出精度。软启动时间和故障保持时间也可由工厂设置。

这些调节器包括过热关断和过流限制。所有套件均可在 -40°C 至 +125°C 环境温度范围内持续工作。

应用

  • 汽车
  • 负载点

MAX20073EVKIT
适用于 MAX20073 的评估套件
MAX20074EVKIT
MAX20074 评估套件:评估:MAX20015、MAX20016、MAX20017、MAX20018、MAX20073、MAX20074
MAX20074EVKIT Board Photo Angle MAX20074EVKIT Board Photo Top MAX20074EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览