MAX20046
量产汽车级高速USB 2.0保护器
支持模块间连接的微小尺寸方案,具有业界最佳的眼图和集成保护
- 产品模型
- 10
产品详情
- 23mA/45mA (MAX20046GTCA/V+)或60/120mA (MAX20046GTCC/V+)低电流门限,支持模块间应用
- 针对USB性能优化的特性
- 2个RON 3.3Ω (典型值) USB 2.0数据开关
- 480Mbps、12Mbps或1.5Mbps USB 2.0操作
- 9ms故障恢复时间
- 1ms过流屏蔽时间
- 5.7V (典型值)固定HVBUS保护触发门限
- 支持汽车环境的可靠性
- HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
- HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
- 经过测试满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
- 12引脚(3mm × 3mm) TQFN-EP封装
- -40°C至+105°C工作温度范围
- AEC-Q100认证
MAX20046能够为内部低压USB数据线和USB电源线提供极高的ESD保护和短路保护,理想用于车载收音机、导航、互联产品以及USB集线器。器件支持高速USB (480Mbps)、全速USB (12Mbps)和低速USB (1.5Mbps)操作。
短路保护功能包括HVBUS短路至电池,以及HVD+和HVD-短路至HVBUS和短路至电池。HVBUS输出端的对地短路保护和过流保护可有效保护内部BUS电源,使其不受过流故障的影响。
器件在保护引脚HVBUS、HVD+和HVD-输出上提供较高的ESD保护(±15kV气隙放电和±8kV接触放电)。
器件具有500mΩ (最大值) USB电源开关以及2个低导通电阻(RON)、USB 2.0数据开关。器件也具有使能输入、故障输出、10ms故障恢复时间、1ms过流屏蔽时间,以及集成过流自动重试。
MAX20046采用12引脚、无铅、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 汽车USB保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20046AGTC/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20046AGTC/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTC/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTC/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTC/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTC/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTCA/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTCA/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTCA/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20046GTCA/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20046AGTC/V+ | 量产 | |
MAX20046AGTC/V+T | 量产 | |
MAX20046GTC/V+ | 量产 | |
MAX20046GTC/V+T | 量产 | |
MAX20046GTC/VY+ | 量产 | |
MAX20046GTC/VY+T | 量产 | |
MAX20046GTCA/V+ | 量产 | |
MAX20046GTCA/V+T | 量产 | |
4月 23, 2024 - 2419N ASSEMBLY |
||
MAX20046AGTC/V+ | 量产 | |
MAX20046AGTC/V+T | 量产 | |
4月 27, 2024 - 2419B ASSEMBLY |
||
MAX20046GTC/V+ | 量产 | |
MAX20046GTC/V+T | 量产 | |
MAX20046GTCA/V+ | 量产 | |
MAX20046GTCA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20046的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论