MAX20031

量产

双降压同步升压和 LDO – 具有 17μA IQ 的完备前端电源

完备的汽车前端电源,大幅节省空间,支持冷启动

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 满足 OEM 模块电源对功耗和性能的严格要求
    • 17µA IQ,3.3V 降压开启
    • 25µA IQ,5V 降压开启
    • 25µA IQ,LDO 开启
    • 65µA IQ,启用所有控制器
  • 支持冷启动工作
    • 同步整流升压转换器用于支持高载流能力和高效率操作
  • EMI 抑制可有效降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响宽输入电压范围
    • 50ns(典型值)最小导通时间可确保在 2.2MHz 工作频率下,汽车电池的 3.3V 输出无跳变工作
    • 强制固定频率 PWM 工作模式
    • 通过电阻器可编程频率:220kHz 至 2.2MHz
    • 可通过引脚选择扩频工作
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 双通道 2.2MHz 降压型控制器,具有同步整流升压控制器和 HV 200mA LDO
    • 电流模式控制器,具有强制固定频率和跳脉冲模式
    • 热增强、7mm x 7mm、48 引脚 TQFN 封装,带裸焊盘
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源过压和欠压锁定
    • 过温和短路保护
MAX20031
双降压同步升压和 LDO – 具有 17μA IQ 的完备前端电源
MAX200308989.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20030EVKIT

MAX20030/MAX20031 评估套件

特性和优点

  • 双路、同步整流降压控制器,180°错相工作,降低开关噪声
  • 预升压控制器,在低电源电压时维持器件工作
  • 3.5V至36V宽输入电源范围
  • Buck输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调电压
  • 5V、200mA LDO输出
  • 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
  • 通过电阻设定频率:1MHz至2.2MHz
  • 时钟同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监测PGOOD_输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20030评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路板,用于评估MAX20030双路高压、同步整流型降压控制器。IC内部带有预升压控制器和LDO。评估板设置从3.5V至36V输入电压范围提供5V和3.3V输出电压。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源轨。每路buck电源轨可提供高达5A负载电流。提供各种跳线配置帮助评估IC的不同功能和特性。更换U1 IC之后,评估板也可用于评估引脚兼容的MAX20031。

应用

  • DC动力系统分配
  • 仪表板
  • 导航及无线电头单元

MAX20030EVKIT
MAX20030/MAX20031 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览