MAX20029C

量产

汽车应用、4/3/4通道、低压、降压型DC-DC转换器

4个集成电源轨和高工作频率最大程度减小方案尺寸,适用于多轨负载点调节

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4通道降压型DC-DC转换器,带集成FET
  • 工作在3.0V至5.5V供电电压范围
  • 1.0V至4.0V固定或可调节输出电压
  • 2.2MHz开关频率
  • MAX20029:多达4路1.5A通道
  • MAX20029B:多达1路3A + 2路1.5A通道
  • MAX20029C:多达4路1.5A通道,0.7 Vout
  • 旨在改善汽车EMI性能
    • 强制PWM工作模式
    • 2路通道180°错相
    • SYNC输入
    • 扩频选项
  • 软启动和电源排序降低浪涌电流
  • 独立使能输入和电源就绪输出,简化排序
  • OV输入电压监测
  • 过热和短路保护
  • 28引脚(5mm × 5mm x 0.8mm) TQFN-EP封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20029C
汽车应用、4/3/4通道、低压、降压型DC-DC转换器
MAX20029D9461.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20029CEVKIT

MAX20029/MAX20029C 评估套件

特性和优点

  • 3.0V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至4.0V输出电压范围
    • 电阻分压器用于设置合适的输出电压
  • 2.2MHz高开关频率
    • 2路通道180°反相操作
  • 提供独立使能和复位连接
  • 所有通道支持环路测量
  • 过热和短路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20029评估套件为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20029电源管理IC (PMIC)的性能,器件包括4个低压降压型转换器。IC工作在3V至5.5V输入电源电压,调节至1V至4V电压范围,每路输出提供高达1.5A电流。转换器为高频开关,工作在2.2MHz。高开关频率允许降低外围元件值和尺寸,包括每路电源轨上的单个陶瓷输出电容。所有通道的输入和输出具有独立的欠压/过压比较器、限流和故障指示输出。评估套件已完全装配并经过测试,可立即用于评估IC。

应用

  • 汽车
  • 工业

MAX20029BEVKIT

MAX20029B/MAX20029D评估套件

特性和优点

  • 3.0V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至4.0V输出电压范围
    • 电阻分压器用于设置所要求的输出电压
  • 2.2MHz高开关频率
    • 2通道180°错相操作
  • 提供独立使能和复位输出
  • 所有通道已配置好环路测量
  • 过热和短路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20029B评估板为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20029B电源管理IC (PMIC)的性能,器件包括4路低压降压型转换器。IC工作在3V至5.5V输入电源电压,输出可调节至1V至4V电压范围,提供高达3A输出电流,OUT3和OUT4则可提供高达1.5A电流。转换器为高频开关工作,工作在2.2MHz。高开关频率允许使用小尺寸外部元件(值和尺寸),包括每路电源轨上的单个陶瓷输出电容。所有通道的输入和输出具有独立的欠压/过压比较器、限流和故障指示。评估板已完全装配并经过测试,可立即用于评估IC。

应用

  • 汽车
  • 工业

MAX20029EVKIT

MAX20029/MAX20029C 评估套件

特性和优点

  • 3.0V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至4.0V输出电压范围
    • 电阻分压器用于设置合适的输出电压
  • 2.2MHz高开关频率
    • 2路通道180°反相操作
  • 提供独立使能和复位连接
  • 所有通道支持环路测量
  • 过热和短路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20029评估套件为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20029电源管理IC (PMIC)的性能,器件包括4个低压降压型转换器。IC工作在3V至5.5V输入电源电压,调节至1V至4V电压范围,每路输出提供高达1.5A电流。转换器为高频开关,工作在2.2MHz。高开关频率允许降低外围元件值和尺寸,包括每路电源轨上的单个陶瓷输出电容。所有通道的输入和输出具有独立的欠压/过压比较器、限流和故障指示输出。评估套件已完全装配并经过测试,可立即用于评估IC。

应用

  • 汽车
  • 工业

MAX20029CEVKIT
MAX20029/MAX20029C 评估套件
MAX20029BEVKIT
MAX20029B/MAX20029D评估套件
MAX20029EVKIT
MAX20029/MAX20029C 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20029c的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览