MAX20026

量产

汽车应用、四通道、低压、降压型DC-DC转换,带低噪声LDO

四个1A、低压、高效DC-DC转换器和一个低噪声200mA LDO

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成减小方案尺寸
    • 四个降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,每个转换器可提供1.0A电流
    • 一个200mA LDO,输出电压可调节
    • 混合负载线架构,支持较小输出电容
  • 设计性能支持汽车应用负载点调节
    • 工作在3.0V至5.5V供电电压范围
    • 每路输出拥有独立使能信号
    • UV/OV/UVM/PGOOD
  • 软启动和电源排序降低浪涌电流
  • 低噪声特性改善EMI性能
    • 3.2MHz开关频率
    • 强制PWM工作模式
    • 2路通道180°错相操作
    • SYNC输入
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 28引脚(4mm x 4mm x 0.8mm) TQFN-EP封装
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX20026
汽车应用、四通道、低压、降压型DC-DC转换,带低噪声LDO
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20026EVKIT

MAX20026/MAX20026S 评估套件

特性和优点

  • 完备的电源方案
    • 4通道降压型DC-DC转换器,每路提供高达1A负载电流
    • 3V至5.5V输入电源范围
    • 集成线性调节器(LDO)
      • 可调LDO输出电压
      • 独立LDO输入,以提高效率
    • 独立使能,1个系统电源就绪输出
  • 3.2MHz开关频率
  • ±3%输出电压精度
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20026评估套件(EV kit)演示MAX20026/MAX20026S,器件为汽车应用四通道、低压、降压型DC-DC转换器,具有低噪声LDO。

评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。DC-DC输出1-4可由工厂分别设置为3.3V、1.0V、1.8V和1.5V。LDO输出设置为2.5V。每路DC-DC输出可提供高达1A负载电流,LDO可提供高达0.3A负载电流。

应用

  • 汽车
  • 工业

MAX20026EVKIT
MAX20026/MAX20026S 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20026的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览