MAX20022

量产

4通道、汽车应用低压降压DC-DC转换器

四路集成电源、高工作频率大幅降低多负载点稳压方案尺寸

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 内置FET的四路降压DC-DC转换器
  • 3.0V至5.5V电源电压
  • 1.0V至4.0V固定输出或可调输出
  • 2.2MHz (MAX20022)或3.2MHz (MAX20021)开关频率
  • 四路通道的每路均可输出高达1A电流
  • 提升汽车EMI性能
    • 强制PWM操作
    • 两通道180°错相
    • SYNC输入
    • 扩谱选项
  • 软启动和电源排序降低浪涌电流
  • 单独使能输入以及上电就绪输出,简化排序
  • 输入过压/欠压监视
  • 过热和短路保护
  • 28引脚(5mm × 5mm × 0.8mm) TQFN-EP封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20022
4通道、汽车应用低压降压DC-DC转换器
MAX20021, MAX20022: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览