MAX20018

量产

单通道2.2MHz、低压降压型DC-DC转换器系列,适合安全应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超小尺寸的高性能集
    • 高效率 DC-DC 转换器
    • 高达 3A 输出电流
    • 工作电源电压为 2.7V 至 5.5V
    • 电阻可调或出厂预设输出电压
    • 可同步 2.2MHz 开关频率
    • 使能输入
    • 复位输出
    • 扩频使能输入
    • 强制 PWM 和跳跃模式•电流模式架构
    • 3mm x 3mm x 0.85mm 10 引脚 TDFN
  • 高精度
    • 可选过压/欠压阈值
    • OV/UV 精度为 ±1.5%
    • 输出电压精度为 ±1.5%
    • 出色的负载-瞬态性能
    • 过温和短路保护
    • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 诊断和冗余电路
    • 符合 ASIL B 标准
    • 冗余基准
    • 复位时检测短接引脚
MAX20018
单通道2.2MHz、低压降压型DC-DC转换器系列,适合安全应用
MAX20015-MAX20018 Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX20074EVKIT

MAX20074 评估套件:评估:MAX20015、MAX20016、MAX20017、MAX20018、MAX20073、MAX20074

特性和优点

  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 3.8V 输出电压范围
    • 由外部电阻分压器或工厂设置
    • 基本 EV 套件配置设置为 1.8V/3A 输出
  • 高频开关 (2.2MHz) 允许全陶瓷电容器设计
  • 连续产生高达 3A 输出电流
  • 结构紧凑的解决方案尺寸
    • 外部可调节输出方案适合 65mm2 面积
    • 可编程输出方法适合 55mm2 面积

产品详情

MAX20074 评估套件(EV 套件)展示 MAX20074 的性能和功能,该器件属于 MAX20015–MAX20018/MAX20073/MAX20074 系列引脚兼容、低压降压开关稳压器 IC。

输出电压为 0.5V 至 3.8V. 时,调节器提供高达 3A 电流。该套件在 2.7V 至 5.5V 输入电源电压范围内工作,是后端调节和负载点应用的理想选择。在负载、线路和温度范围内的总误差为 1.5%。基本开关频率为 2.2MHz,允许使用全陶瓷电容器应用设计。调节器可同步至外部时钟或者置于节省功耗的脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。

调节器提供使能输入和故障指示输出。可使用外部电阻分压器和内部 0.5V 基准电压源设置输出电压。或者,也可由工厂设置为特定输出电压,无需使用昂贵的 0.1% 电阻器即可达到 1.5% 输出精度。软启动时间和故障保持时间也可由工厂设置。

这些调节器包括过热关断和过流限制。所有套件均可在 -40°C 至 +125°C 环境温度范围内持续工作。

应用

  • 汽车
  • 负载点

MAX20074EVKIT
MAX20074 评估套件:评估:MAX20015、MAX20016、MAX20017、MAX20018、MAX20073、MAX20074
MAX20074EVKIT Board Photo Angle MAX20074EVKIT Board Photo Top MAX20074EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20018的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览