MAX20010D

量产

汽车应用、单通道、6A降压型转换器

高精度、全集成、同步、6A转换器,具有灵活的DVS

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全集成、同步、6A DC-DC转换器,支持小方案尺寸
    • 3.0V至5.5V工作电压
  • 高精度电压调节器,适用于应用处理器
    • ±2%输出电压精度
    • 差分远端电压检测
    • I2C控制的0.5V至1.27V输出电压,步长为10mV;或0.625V至1.5875V,步长为12.5mV
    • 优异的负载瞬态性能
  • 低噪声特性降低EMI
    • 2.2MHz工作频率
    • 扩频选项
    • 频率同步输入/输出
    • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 支持汽车环境的可靠性
    • PGOOD输出
    • 过热和短路保护
    • 20引脚(4mm × 4mm) TQFN封装,带裸焊盘
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • AECQ-100认证
MAX20010D
汽车应用、单通道、6A降压型转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20010EVKIT

MAX20010C/MAX20010D 评估套件

特性和优点

  • 差分远端电压检测
  • 3V至5.5V输入电源范围
  • I2C控制的0.5V至1.5875V输出电压范围
  • 2.2MHz工作频率
  • ±2%输出电压精度
  • 电源就绪输出
  • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20010评估套件(EV kit)用于演示MAX20010汽车应用单通道6A降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入范围,输出设置为1V,高达6A负载电流。

MAX20010EVKIT
MAX20010C/MAX20010D 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20010D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览