MAX1922

量产

1A、限流开关,支持两个USB口

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精确的限定电流(最小1.4A,最大2.1A)
  • 内置10ms /OC屏蔽超时
  • 上电期间/OC屏蔽
  • 125mΩ (最大)高侧MOSFET
  • 短路和热保护时提供过流逻辑输出
  • 欠压锁定
  • 16µA静态供电电流
  • 最大1µA待机电流
  • 工作电压:2.7V至5.5V
  • UL®认证:UL#E211395
MAX1922
1A、限流开关,支持两个USB口
MAX1922:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 3
MAX1607 量产 USB限流开关,采用引脚兼容封装
MAX1693 量产 具有故障消隐功能的USB限流开关
MAX1694 量产 USB限流型开关,带有故障屏蔽
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1922的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览