MAX1909
量产多种化学类型电池充电器,自动选择系统电源
精度为0.5%的多化学类型电池充电器,适用于单电池或双电池供电系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高精度测量提高安全性和性能
- 充电电压精度为±0.5% (0°C至+85°C)
- 输入限流精度为±3%
- 充电电流精度为±5%
- 模拟输入控制充电电流和充电电压
- 可对任何化学类型的电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
- 电池电压高达17.65V (最大值)
- 最高28V输入电压
- 可编程充电电流大于4A
- 智能交流适配器接口使设计更简单
- 自动选择系统电源
- 对交流输入源的电流进行模拟监测
- 模拟输出指示交流适配器是否连接
- 效率高于95%,延长电池寿命
MAX1909/MAX8725是高集成度的控制IC,简化了高精度、高效率多种化学类型电池充电器的结构。MAX1909/MAX8725用模拟输入控制充电电流和电压,也可通过主微控制器(µC)或硬件进行编程。同步整流配合buck结构,可以获得极高的效率。
在为负载供电的同时需要进行电池充电时,可编程AC适配器最大电流能够有效避免AC适配器出现过载。MAX1909/MAX8725提供一个用于指示AC适配器是否与充电器连接的数字输出引脚和一个用于监视AC适配器电流的模拟输出。根据AC适配器连接与否,MAX1909/MAX8725通过控制两个外部p沟道MOSFET自动为系统选择合适的电源。在系统的控制下,MAX1909/MAX8725允许电池重新进行初始化或调理,在这个调理过程中,电池可以通过系统负载完全放电,然后再重新充电。
MAX1909包含一个调整充电功能,MAX8725则不具有该项功能。MAX1909/MAX8725采用节省空间的28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装,工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围。MAX1909/MAX8725现可提供无铅封装。
应用
- 手持式数据终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1909ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1909ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1909ETI+ | 量产 | |
MAX1909ETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1909的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论