MAX1645B
量产高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入电流限制
- 175s的安全充电超时
- 128mA唤醒充电
- 可以为各种化学类型电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
- 内部带有SMBus 2线串行接口
- 符合2级智能电池充电器规范版本1.0
- +8V至+28V的输入电压范围
- 高至18.4V的电池电压
- 11位电池电压设置
- ±0.8%的输出电压精度,内置基准
- 3A (最大)电池充电电流
- 6位充电电流设置
- 低压差工作时,占空比可达99.99% (最大)
- 负载/电源切换驱动
- >97%的效率
MAX1645B是一款高效的电池充电器,能够对任何一种化学成分的电池进行充电。它通过Intel系统管理总线(SMBus™)控制电压和充电电流输出。
当为锂离子(Li+)电池充电时,MAX1645B可自动地从恒流充电转换到恒压充电。MAX1645B还可以限制输入电流,使其不超过预先确定的直流电源电流。175s的安全充电定时器能够在MAX1645B应该停止接受充电电压/电流指令时处于“失控充电”状态。
MAX1645B使用了新一代同步buck控制电路,允许占空比超过99%,使输入与输出之间的压差降到最小。MAX1645B能够轻松的为1至4节串联Li+电池充电。
应用
- 笔记本电脑
- 个人数字助理
- 销售终端机(POS)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1645BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1645BEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX1645BEEI+ | 量产 | |
MAX1645BEEI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1645B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论