MAX1876

量产

双路、180°异相、PWM降压型控制器,带有POR

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两路独立输出电压
  • 180°错相操作
  • 90°错相操作(使用两个MAX1875/MAX1876)
  • 回折式电流限制
  • 4.75V至23V的输入供电范围
  • 0至18V输出电压范围(最多10A的输出电流)
  • 效率大于90%
  • 固定频率的脉宽调制(PWM)工作
  • 在100kHz至600kHz之间可调的开关频率
  • 外部SYNC输入
  • 输出主同步/从同步的时钟
  • 软启动和软停止
  • 140ms最小延迟的/RST输出(MAX1876)
  • 低耗回折式电流限制(没有检流电阻)
  • MAX1876
    双路、180°异相、PWM降压型控制器,带有POR
    MAX1875、MAX1876:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1876的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览