MAX1847
量产高效率、电流模式、反相PWM控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 转换效率90%
- 输入范围+3.0V至+16.5V
- 输出范围-500mV至-200V
- 驱动高侧P沟道MOSFET
- 开关频率100kHz至500kHz
- 电流型、PWM控制
- 内部软启动
- 电解或陶瓷输出电容
- MAX1847还提供:
- 同步至外部时钟及关断功能
- 兼容N沟道开关的反相反激式拓扑
MAX1846/MAX1847高效率PWM反相控制器能帮助设计者在电信及网络应用中实现小尺寸、低噪声、负电压输出的DC-DC转换器。这两种器件工作于+3V至+16.5V,能产生-500mV至-200V的输出。为了尽可能减小开关噪声,两种器件都采用了电流型、恒定频率的PWM控制方案。工作频率可以通过电阻设置在100kHz至500kHz。
MAX1846采用超小型10引脚µMAX®封装。高工作频率、兼容陶瓷电容和无需变压器的反相拓扑适合于紧凑型设计。最低至100kHz的工作频率兼容电解电容,允许用户采用低成本外部元件。高电流输出驱动器设计用于驱动P沟道MOSFET,可以使转换器的输出高达30W的功率。
MAX1847具有时钟同步和关断的功能。MAX1847还可以配合一个N沟道MOSFET和变压器,构成反相反激式控制器,输出功率可达70W。MAX1847采用16引脚的QSOP封装。
电流模式控制简化了补偿,能提供良好的瞬态响应。通过低侧电流检测实现精确的电流模式控制和过流保护。
应用
- 蜂窝基站
- CO DSL线驱动器电源
- 工业电源
- 网络设备
- 光网络设备
- 服务器
- SLIC电源
- VoIP电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1847EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1847EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1847的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论