MAX1831

量产

3A、1MHz、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1.5%的输出精确度
  • 94%的效率
  • 内部PMOS/NMOS开关
    • 在VIN = +4.5V时阻抗为45mΩ/55mΩ
    • 在VIN = +3V时阻抗为50mΩ/55mΩ
  • 输出电压
    • +3.3V、+2.5V或+1.5V引脚可选(MAX1831)
    • +2.5V、+1.8V或+1.5V引脚可选(MAX1830)
    • +1.1V值VIN可调(两款器件)
  • +3V至+5.5V的输入电压范围
  • 750µA (最大)工作电流
  • <1µA关断电流
  • 可设的固定关断时间
  • 最高1MHz开关频率
  • 轻负载Idle Mode
  • 过热关机
  • 内部数字软启动限制输入电流浪涌
  • 在低压差时100%占空比
  • 输出短路保护
  • 16引脚QSOP封装
MAX1831
3A、1MHz、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1831EVKIT

MAX1830、MAX1831评估板

特性和优点

  • 提供3A输出电流
    • 94%效率
  • 同步整流器以提高效率
  • 输出电压预置为1.8V
  • 1.5V、1.8V或2.5V可选
    • 1.1V输入到VIN可调
  • 3V至5.5V的输入电压范围
  • 不需要外加肖特基二极管
  • 小于1µA (典型值)关断电流
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1830评估板(EV kit)从3V至5.5V的输入电源电压产生1.8V的电压输出。以94%的效率输出高达3A电流。MAX1830评估板包含一个MAX1830降压开关稳压器,稳压器内置同步整流器来提高效率和减少外部组件的数目。可利用电阻设置的、固定关断时间、电流模式结构允许针对负载和线路瞬变优化。按该评估板的配置在3.3V输入的情况下工作于约550kHz的频率,在5V的输入情况下工作于约770kHz的频率。

MAX1830评估板可配置为输出一个预定为1.5V、1.8V和2.5V的输出电压,或是利用反馈调节输出一个范围在1.1V到输入电压间的电压。

该评估板也可以用于评估预置输出电压为1.5V、2.5V和3.3V的MAX1831器件,也能在1.1V到输入电压间调节输出电压。

应用

  • 5V或3.3V至低电压转换
  • 芯片组供电
  • CPU I/O电源
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

MAX1830EVKIT

MAX1830、MAX1831评估板

特性和优点

  • 提供3A输出电流
    • 94%效率
  • 同步整流器以提高效率
  • 输出电压预置为1.8V
  • 1.5V、1.8V或2.5V可选
    • 1.1V输入到VIN可调
  • 3V至5.5V的输入电压范围
  • 不需要外加肖特基二极管
  • 小于1µA (典型值)关断电流
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1830评估板(EV kit)从3V至5.5V的输入电源电压产生1.8V的电压输出。以94%的效率输出高达3A电流。MAX1830评估板包含一个MAX1830降压开关稳压器,稳压器内置同步整流器来提高效率和减少外部组件的数目。可利用电阻设置的、固定关断时间、电流模式结构允许针对负载和线路瞬变优化。按该评估板的配置在3.3V输入的情况下工作于约550kHz的频率,在5V的输入情况下工作于约770kHz的频率。

MAX1830评估板可配置为输出一个预定为1.5V、1.8V和2.5V的输出电压,或是利用反馈调节输出一个范围在1.1V到输入电压间的电压。

该评估板也可以用于评估预置输出电压为1.5V、2.5V和3.3V的MAX1831器件,也能在1.1V到输入电压间调节输出电压。

应用

  • 5V或3.3V至低电压转换
  • 芯片组供电
  • CPU I/O电源
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

MAX1831EVKIT
MAX1830、MAX1831评估板
MAX1830EVKIT
MAX1830、MAX1831评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1831的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览