MAX1817

量产

紧凑的、高效率、双输出、升压型DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用微型10引脚µMAX封装的双通道升压型转换器
  • 主输出
    • 负载电流高达125mA
    • 3.3V固定输出或2.5V至5.5V可调输出
    • 效率高达88%
    • 内部开关
  • LCD输出
    • 高达28V(LCD偏置电源)
    • 内部开关
  • 输入电压范围:+1.5V至+5.5V
  • 所需的外部元件非常少
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
  • 15µA低静态电源电流
MAX1817
紧凑的、高效率、双输出、升压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1817的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览