MAX18166
量产高效、4A、降压型DC-DC稳压器,内置功率开关
适用于5V/12V应用的超小尺寸、高效4A DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成丰富功能,实现小尺寸解决方案
- 集成40mΩ(高侧)和18.5mΩ(低侧)RDS-ON功率MOSFET
- 采用低ESR陶瓷输出电容实现稳定运行
- 使能输入和电源良好输出
- 逐周期过流保护
- 全面的过流(打嗝保护)和过温保护
- 高效节能
- 效率高达96%(5V输入和3.3V输出)
- 效率高达93%(12V输入和3.3V输出)
- 轻负载期间自动进入跳跃模式
- 安全、可靠、准确运行
- 4A连续输出电流
- 在整个负载、线路和温度范围内,输出精度为±1%
- 安全启动进入预偏置输出状态
- 可编程软启动
- VDD LDO欠压闭锁
- 非常适合分布式电源、网络和计算应用
- 输入电压范围:4.5V至16V
- 可调输出电压范围为0.606V至(0.9 x VIN)
- 可采用EE-Sim®设计和仿真工具,以缩短设计时间
MAX18066/MAX18166均为电流模式同步DC-DC降压转换器,能够以高效率提供高达4A的输出电流。这些器件采用4.5V至16V输入电压工作,并提供0.606V至输入电压90%的可调输出电压。这些器件非常适合分布式电源系统、笔记本电脑、非便携式消费类应用和预调节应用。
该器件采用PWM模式工作,内部固定开关频率为500kHz (MAX18066)和350kHz (MAX18166),最大占空比为90%。该器件在轻负载条件下会自动进入跳跃模式。电流模式控制架构简化了补偿设计,可确保逐周期限流,并对线路和负载瞬变实现快速响应。高增益跨导误差放大器允许灵活设置外部补偿,简化了设计并支持全陶瓷设计。
同步降压稳压器具有内置MOSFET,与异步解决方案相比,可提供更高的效率,同时相对于分立控制器解决方案简化了设计。除了简化设计之外,集成的MOSFET还可以充分减少EMI、缩小电路板空间,尽量减少外部元件数量,以提高可靠性。
其他功能包括外部可调软启动、独立使能输入和支持电源时序控制的电源良好输出,以及热关断保护。这些器件在输出短路情况下通过打嗝模式实现过流保护(高侧电源)。这些器件可确保上电时安全启动,进入预偏置输出状态。
MAX18066/MAX18166采用2mm x 2mm、16引脚(4 x 4阵列)、0.5mm间距晶圆级封装(WLP),额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 分布式供电系统
- 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
- 网络和数据通信
- 线性稳压器的前置稳压
- 服务器、工作站与存储
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX18166EWE+ | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
MAX18166EWE+T | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX18166的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论