MAX18002
推荐新设计使用具有短路保护和真正关断功能的500mV至5.5V输入、超声波升压转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.5V 至 5.5V 输入电压
- 最低启动电压:1.8V
- 输出电压:2.5V 至 5.5V(步进为 100mV)
- 3.6A 逐周期电感器限流值
- 当 VIN > VOUT 时支持自动直通模式
- 超声波模式(FSW 频率典型值为 29kHz)用于缓解轻载操作时的声学可听干扰
- 真关断模式
- 7nA 关断电流
- 输出与输入断开,无正向或反向电流
- 输出短路保护
- 热关断保护
- 95% 峰值效率(3.6VIN、5VOUT)
- 1.07mm x 1.57mm,0.5mm 间距,6 焊球 WLP
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
MAX18002是一款超声波高性能升压转换器,输入电压范围为0.5V至5.5V,开关限流值为3.6A。该IC在低负载下以超声波模式(USM)(FSW频率典型值为29kHz)工作,在较高负载电流下会转换到跳跃模式和连续导通模式(CCM)。当输入电压高于输出电压时,MAX18002可在直通模式下工作。
借助单个RSEL电阻,输出电压可在2.5V至5.5V范围内变化(VOUT > 5V 时禁用 USM)。
MAX18002 具有 True Shutdown™ 模式,当EN引脚拉低时,可断开 VIN 和 VOUT 断开。它还具有短路保护电路,当 VOUT < 0.5V 时,可将电流限制为 700mA,并在故障消除时自动重启器件。当结温超过+165°C(典型值)时,热关断保护会禁用该器件。
MAX18002采用1.07mm x 1.57mm、6引脚晶圆级封装(WLP)。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX18002AWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX18002AWT+T | 6-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 7, 2024 - 2406 WAFER FAB |
||
MAX18002AWT+ | 量产 | |
MAX18002AWT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max18002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论