MAX17761
量产4.5V至76V、1A、高效、同步降压型DC-DC转换器
集成内部FET的76V同步降压型转换器可实现高效率和小幅升温
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿元件
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 宽输入范围:4.5V至76V
- 可调输出范围为0.8V至VIN的90%
- 在整个温度范围内提供高达1A的电流
- 200kHz至600kHz可调频率,具有外部时钟同步功能
- 可编程电流限值
- 降低功耗
- 峰值效率 > 90%
- PFM模式可提高轻负载效率
- 辅助自举LDO,提高效率
- 关断电流:5μA
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 可调软启动和预偏置上电
- 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动进入预偏置负载状态
- 过温保护
- 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17761是一款高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4.5V至76V输入电压下工作。该转换器可提供高达1A的电流。输出电压的可编程范围为0.8V至VIN的90%。-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.5%。
该器件采用峰值电流模式控制架构,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案中运行。
MAX17761采用12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。提供仿真模型。
应用
- 基站电源
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 高电压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器调整
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17761ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17761ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17761ATC+ | 量产 | |
MAX17761ATC+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17761的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论