MAX17672

量产

集成4V-60V、150mA、高效、同步降压型DC-DC转换器,带50mA线性调节器

高度集成工业PMIC支持小方案尺寸

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基二极管同步操作
    • 内部补偿
    • 内置软启动
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
    • 降压型转换器输出具有电感短路保护
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 降压型转换器具有较宽的4V至60V输入电压范围
    • 高达98%占空比降压操作
    • 降压型转换器具有200kHz至2.2MHz可调节开关频率范围
    • 线性调节器部分的输入范围为2.35V至5V
    • 线性调节器具有高达50mA负载电流能力
  • 降低功耗
    • 50μA空载电流
    • PFM支持增强轻载效率
    • 2.5μA关断电流
    • 自举偏压输入提高效率
  • 在恶劣环境下工作可靠
    • 峰值限流保护
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置负载状态
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17672
集成4V-60V、150mA、高效、同步降压型DC-DC转换器,带50mA线性调节器
MAX17670, MAX17671, MAX17672: Simplified Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17671FEVKIT

MAX17671 5V降压型转换器和3.3V线性调节器输出电压评估板

特性和优点

  • 降压型转换器的输入电压范围为6.5V至60V
  • 降压型转换器的输出电压为5V,连续负载电流高达150mA
  • 线性调节器的输出电压为3.3V,连续负载电流高达50mA
  • 降压型转换器的峰值效率为90%
  • 70µA空载电流
  • 200kHz开关频率
  • 内部软启动
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM或PFM模式
  • 低电平有效RESET开漏输出监测双路输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17671F评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17671F双路输出调节器的性能,器件集成高效、高压、固定输出电压、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、固定输出线性调节器。评估板专为高效方案而设计,产生5V降压型转换器输出电压和固定3.3V线性调节器输出电压,负载电流分别高达150mA和50mA。线性调节器输出带有负载时,降压型转换器输出电流减小ILDO,其中ILDO为线性调节器输出的负载电流。评估板在空载条件下的耗流仅为70μA。降压型转换器设置为200kHz开关频率,使用提供的器件时峰值效率为90%。双路输出器件使用简单,易于配置,只需最少的外部元件。评估板具有可调节输入欠压锁定、低电平有效RESET开漏信号、滞回峰值限流保护,以及外部频率同步。

应用

  • 电池供电设备
  • 高压线性调节器替代
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17670EEVKIT

MAX17670 3.3V降压型转换器输出电压和3.0V线性调节器输出电压应用评估套件

特性和优点

  • 降压型转换器的输入电压范围为4.5V至60V
  • 降压型转换器的输出电压为3.3V,连续负载电流高达150mA
  • 线性调节器的输出电压为3.0V,连续负载电流高达20mA
  • 降压型转换器的峰值效率为90.6%
  • 70µA空载电流
  • 200kHz开关频率
  • 内部软启动
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM或PFM模式
  • 低电平有效RESET开漏输出监测双路输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17670E评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17670E双路输出调节器的性能,器件集成高效、高压、固定输出电压、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、固定输出线性调节器。评估套件针对高效方案设计,产生3.3V降压型转换器输出电压和固定3.0V线性调节器输出电压,负载电流分别高达150mA和20mA。线性调节器输出带有负载时,降压型转换器输出电流减小ILDO,其中ILDO为线性调节器输出的负载电流。评估套件在空载条件下的耗流仅为70μA。降压型转换器设置为200kHz开关频率,使用提供的器件时峰值效率为90.6%。双路输出器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。评估板具有可调节输入欠压锁定、低电平有效RESET开漏输出信号、滞回峰值限流保护,以及外部频率同步。

应用

  • 电池供电设备
  • 高压线性调节器替代
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17672CEVKIT

MAX17672 5V降压型输出电压和1.8V线性调节器输出电压评估套件

特性和优点

  • 降压型转换器的输入电压范围为6.5V至60V
  • 降压型转换器的输出电压为5V,连续负载电流高达150mA
  • 线性调节器的输出电压为1.8V,连续负载电流高达50mA
  • 降压型转换器的峰值效率为90.2%
  • 120µA空载耗流
  • 600kHz开关频率
  • 内部软启动
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM或PFM模式
  • 低电平有效RESET开漏输出监测双路输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17672CEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17672C双路输出调节器的性能,器件集成高效、高压、可调输出电压、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、固定输出线性调节器。评估套件针对尺寸和高效的均衡方案而设计,产生5V降压型转换器输出电压和固定1.8V线性调节器输出电压,负载电流分别高达150mA和50mA。线性调节器输出带有负载时,降压型转换器输出电流减小ILDO,其中ILDO为线性调节器输出的负载电流,单位为mA。评估套件在空载条件下的耗流仅为120μA。降压型转换器设置为600kHz开关频率,使用提供的器件时峰值效率为90.2%。双路输出器件使用简单,容易配置,只需最少的外部元件。评估板具有可调节输入欠压锁定、低电平有效RESET开漏输出信号、滞回峰值限流保护,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导和辐射EMI进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17672 IC数据手册。

应用

  • 电池供电设备
  • 高压线性调节器替代
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17671FEVKIT
MAX17671 5V降压型转换器和3.3V线性调节器输出电压评估板
MAX17670EEVKIT
MAX17670 3.3V降压型转换器输出电压和3.0V线性调节器输出电压应用评估套件
MAX17672CEVKIT
MAX17672 5V降压型输出电压和1.8V线性调节器输出电压评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17672的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览