MAX17670
量产集成4V-60V、150mA、高效、同步降压型DC-DC转换器,带50mA线性调节器
高度集成工业PMIC支持小方案尺寸
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基二极管同步操作
- 内部补偿
- 内置软启动
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 降压型转换器输出具有电感短路保护
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 降压型转换器具有较宽的4V至60V输入电压范围
- 高达98%占空比降压操作
- 降压型转换器具有200kHz至2.2MHz可调节开关频率范围
- 线性调节器部分的输入范围为2.35V至5V
- 线性调节器具有高达50mA负载电流能力
- 降低功耗
- 50μA空载电流
- PFM支持增强轻载效率
- 2.5μA关断电流
- 自举偏压输入提高效率
- 在恶劣环境下工作可靠
- 峰值限流保护
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 电阻可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17670、MAX17671和MAX17672为双路输出调节器,集成4V至60V、150mA、高压、高效、同步降压型转换器,带有内部MOSFET和高PSRR、低噪声、2.35V至5V、50mA线性调节器。MAX17670和MAX17671提供固定降压转换器输出电压,分别为3.3V和5V。MAX17672降压型转换器的输出电压可调节(0.8V至最高90% VIN)。支持3.3V (仅限MAX17671和MAX17672)、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V线性调节器输出电压。
在-40°C至+125°C温度范围内,线性调节器的反馈电压调节精度为±1.3%,降压型转换器的反馈电压调节精度为±2%。器件采用紧凑的10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。提供仿真模式。
应用
- 电池供电设备
- 高压线性调节器替代
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17670EATB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17670EATB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17670EATB+ | 量产 | |
MAX17670EATB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17670的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论