MAX17645

推荐新设计使用

4.5V至36V、1A、高效率、同步降压DC-DC转换器

集成MOSFET的高效率、高电压、同步降压DC-DC转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部控制环路补偿
    • 内部软启动
    • 全陶瓷电容,超紧凑布局
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入电压范围:4.5V至36V
    • 可调输出范围为0.9V至VIN的89%
    • 提供高达1A的负载电流
  • 高效率
    • 90%满载效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1A)
    • 关断电流:2.2μA(典型值)
    • PFM模式下,轻负载效率高(MAX17645D)
  • 灵活的设计
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 单调启动至预偏置输出
    • 用于输出状态监控的开漏输出(低电平有效复位)
  • 稳定的工作性能
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 过温保护
    • 符合CISPR32 Class B规格
    • -40°C至+125°C宽环境工作温度范围,-40°C至+150°C结温
MAX17645
4.5V至36V、1A、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17645:Simplified Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX17645DEVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17645评估套件

特性和优点

  • 宽输入范围:7V至36V
  • 负载电流高达1A
  • 650kHz固定开关频率
  • 峰值效率高达91.1%(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 0.6A)
  • 用于开/关控制的EN/UVLO和可编程输入欠压闭锁
  • 软启动时间固定为3.15ms(典型值)
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17645BEVKITB#和MAX17645DEVKITB#评估套件(EV套件)提供经过验证的5V设计,用于评估MAX17645B和MAX17645D高效、高压、同步降压DC-DC转换器的性能。MAX17645BEVKITB#评估套件在所有负载下以恒频PWM(脉冲宽度调制)模式工作,MAX17645DEVKITB#评估套件在轻负载下以PFM(脉冲频率调制)模式工作以提高效率。

这些评估套件配置为演示MAX17645B/MAX17645D转换器的优化性能和元件尺寸,支持7V至36V的宽工作输入范围,并配置为5V输出,在650kHz的开关频率下提供高达1A的电流。

这些评估套件的特性包括可调输入欠压闭锁、固定内部软启动和用于输出电压状态监控的开漏低电平有效RESET信号。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17645 IC数据手册。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 售后市场自动化
  • 通用负载点

eval board
MAX17645BEVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17645评估套件

特性和优点

  • 宽输入范围:7V至36V
  • 负载电流高达1A
  • 650kHz固定开关频率
  • 峰值效率高达91.1%(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 0.6A)
  • 用于开/关控制的EN/UVLO和可编程输入欠压闭锁
  • 软启动时间固定为3.15ms(典型值)
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17645BEVKITB#和MAX17645DEVKITB#评估套件(EV套件)提供经过验证的5V设计,用于评估MAX17645B和MAX17645D高效、高压、同步降压DC-DC转换器的性能。MAX17645BEVKITB#评估套件在所有负载下以恒频PWM(脉冲宽度调制)模式工作,MAX17645DEVKITB#评估套件在轻负载下以PFM(脉冲频率调制)模式工作以提高效率。

这些评估套件配置为演示MAX17645B/MAX17645D转换器的优化性能和元件尺寸,支持7V至36V的宽工作输入范围,并配置为5V输出,在650kHz的开关频率下提供高达1A的电流。

这些评估套件的特性包括可调输入欠压闭锁、固定内部软启动和用于输出电压状态监控的开漏低电平有效RESET信号。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17645 IC数据手册。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 售后市场自动化
  • 通用负载点

MAX17645DEVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17645评估套件
MAX17645BEVKITB, MAX17645DEVKITB: Board Photo
MAX17645BEVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17645评估套件
MAX17645BEVKITB, MAX17645DEVKITB: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览