MAX17644

量产

4.5V至36V、2.7A、高效率、同步降压DC-DC转换器

宽输入电压、2.7A内部FET同步降压型转换器非常适合工业应用

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4.5V至36V
    • 可调输出电压范围为0.9V至VIN的90%
    • 在整个温度范围内提供高达2.7A的电流
    • 400kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率:95.41%
    • PFM和DCM模式有助于提高轻负载效率
    • 通过辅助自举电源(EXTVCC)提高效率
    • 关断电流:2.8μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 打嗝模式过载保护
    • 具有预偏置输出电压的可调单调启动
    • 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 过温保护
    • 符合CISPR32 B类标准
    • 较宽的-40°C至+125°C工作温度范围,-40°C至+150°C结温范围
MAX17644
4.5V至36V、2.7A、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17644 Block Diagram MAX17644 Circuit Diagram MAX17644 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17644C5EVKIT

用于3.3V和5V输出电压应用的MAX17644评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:4.5V至36V
  • MAX17644AEVKIT#提供87.28%的高效率(VIN1 = 24V,VOUT1 = 3.3V,IOUT1 = 2.7A)
  • MAX17644BEVKIT#提供90.77%的高效率(VIN2 = 24V,VOUT2 = 5V,IOUT2 = 2.7A)
  • MAX17644C5EVKIT#提供90.77%的高效率(VIN3 = 24V,VOUT3 = 5V,IOUT3 = 2.7A)
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 可调软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,带有连接到相应VCC的上拉电阻
  • 可使转换器同步到外部时钟源
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17644评估套件(包括MAX17644AEVKIT#、MAX17644BEVKIT#和MAX17644C5EVKIT#评估套件)设计可靠,用于评估MAX17644A、MAX17644B和MAX17644C高效、高压Himalaya同步DC-DC转换器。

MAX17644AEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的3.3V输出(VOUT1)。该评估套件配置为在4.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW1)开关频率工作。

MAX17644BEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的5V输出(VOUT2)。该评估套件配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW2)开关频率工作。

MAX17644C5EVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,配置为5V输出(VOUT3)。该评估套件也配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW3)开关频率工作。

这些评估套件经过配置,用于展示优化性能和元件尺寸。这些评估套件提供启用/禁用设置,可选择工作模式(脉冲宽度调制/脉冲频率调制/不连续导通模式[PWM/PFM/DCM])。这些评估套件具有可编程输入欠压闭锁(UVLO)、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。更多详细信息,请参阅MAX17644 IC数据手册中的优势和特性部分。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17644AEVKIT

用于3.3V和5V输出电压应用的MAX17644评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:4.5V至36V
  • MAX17644AEVKIT#提供87.28%的高效率(VIN1 = 24V,VOUT1 = 3.3V,IOUT1 = 2.7A)
  • MAX17644BEVKIT#提供90.77%的高效率(VIN2 = 24V,VOUT2 = 5V,IOUT2 = 2.7A)
  • MAX17644C5EVKIT#提供90.77%的高效率(VIN3 = 24V,VOUT3 = 5V,IOUT3 = 2.7A)
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 可调软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,带有连接到相应VCC的上拉电阻
  • 可使转换器同步到外部时钟源
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17644评估套件(包括MAX17644AEVKIT#、MAX17644BEVKIT#和MAX17644C5EVKIT#评估套件)设计可靠,用于评估MAX17644A、MAX17644B和MAX17644C高效、高压Himalaya同步DC-DC转换器。

MAX17644AEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的3.3V输出(VOUT1)。该评估套件配置为在4.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW1)开关频率工作。

MAX17644BEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的5V输出(VOUT2)。该评估套件配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW2)开关频率工作。

MAX17644C5EVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,配置为5V输出(VOUT3)。该评估套件也配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW3)开关频率工作。

这些评估套件经过配置,用于展示优化性能和元件尺寸。这些评估套件提供启用/禁用设置,可选择工作模式(脉冲宽度调制/脉冲频率调制/不连续导通模式[PWM/PFM/DCM])。这些评估套件具有可编程输入欠压闭锁(UVLO)、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。更多详细信息,请参阅MAX17644 IC数据手册中的优势和特性部分。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17644BEVKIT

用于3.3V和5V输出电压应用的MAX17644评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:4.5V至36V
  • MAX17644AEVKIT#提供87.28%的高效率(VIN1 = 24V,VOUT1 = 3.3V,IOUT1 = 2.7A)
  • MAX17644BEVKIT#提供90.77%的高效率(VIN2 = 24V,VOUT2 = 5V,IOUT2 = 2.7A)
  • MAX17644C5EVKIT#提供90.77%的高效率(VIN3 = 24V,VOUT3 = 5V,IOUT3 = 2.7A)
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 可调软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,带有连接到相应VCC的上拉电阻
  • 可使转换器同步到外部时钟源
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17644评估套件(包括MAX17644AEVKIT#、MAX17644BEVKIT#和MAX17644C5EVKIT#评估套件)设计可靠,用于评估MAX17644A、MAX17644B和MAX17644C高效、高压Himalaya同步DC-DC转换器。

MAX17644AEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的3.3V输出(VOUT1)。该评估套件配置为在4.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW1)开关频率工作。

MAX17644BEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的5V输出(VOUT2)。该评估套件配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW2)开关频率工作。

MAX17644C5EVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,配置为5V输出(VOUT3)。该评估套件也配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW3)开关频率工作。

这些评估套件经过配置,用于展示优化性能和元件尺寸。这些评估套件提供启用/禁用设置,可选择工作模式(脉冲宽度调制/脉冲频率调制/不连续导通模式[PWM/PFM/DCM])。这些评估套件具有可编程输入欠压闭锁(UVLO)、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。更多详细信息,请参阅MAX17644 IC数据手册中的优势和特性部分。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17644C5EVKIT
用于3.3V和5V输出电压应用的MAX17644评估套件
MAX17644AEVKIT
用于3.3V和5V输出电压应用的MAX17644评估套件
MAX17644BEVKIT
用于3.3V和5V输出电压应用的MAX17644评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览