MAX17643
量产4.5V–60V、2A、高效、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿
60V同步降压转换器集成内部FET,可实现高效率和低温升
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 提供内部补偿,以实现任何输出电压
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 宽输入范围:4.5V至60V
- 可调0.9V至(0.9 × VIN)输出
- 峰值负载电流高达2A
- 400kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部同步功能
- 降低功耗
- 峰值效率:91.6%
- 辅助自举LDO,提高效率
- 关断电流:4.65μA
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 打嗝模式过载保护
- 可调软启动
- 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动进入预偏置负载状态
- 过温保护
- 较宽的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/ -40°C至+150°C结温范围
- 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17643是一款高效、高压、Himalaya同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4.5V至60V输入电压下工作。该转换器可提供高达2A的电流并产生0.9V至(0.9 x VIN)V的输出电压。在-40°C至+125°C范围内,反馈(FB)电压精度在±.4%以内。整个输出电压范围内提供内置补偿,因此无需外部元件。MAX17643采用峰值电流模式控制架构,可在固定频率强制PWM模式下工作。MAX17643具有限流设置,峰值负载电流可高达2A。因此该器件支持脉冲负载应用,例如输出电压降幅很小的通信模块。MAX17643的最短导通时间很低,支持高开关频率和小尺寸解决方案。
该器件采用12引脚(3mm × 3mm) TDFN封装。提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 分布式电源调节
- 基站电源
- 壁式变压器调整
- 高电压单板系统
- 脉冲负载应用
- 通信模块
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17643ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17643ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17643ATC+ | 量产 | |
MAX17643ATC+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17643的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论