MAX17634C
量产4.5V至36V、4.25A、高效、同步降压型DC-DC转换器
高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无外部同步肖特基操作
- 内部补偿元件
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至36V较宽输入电压范围
- 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
- 降低功耗
- 94%峰值效率
- PFM和DCM模式,轻载时保持高效
- 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
- 2.8μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过流保护
- 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,带RESET (低电平有效)
- 可编程EN/UVLO门限
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17634x为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,工作在4.5V至36V输入电压范围。器件可提供高达4.25A电流。MAX17634有三种版本:MAX17634A、MAX17634B和MAX17634C。MAX17634A和MAX17634B分别为3.3V和5V固定输出电压器件;MAX17634C为可调节输出电压(0.9V至90% VIN)器件。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部元件。
MAX17634x采用峰值电流模式控制架构。器件可在强制脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)三种开关状态下工作,支持在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17634x具有极低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
MAX17634x的反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.3%。器件采用紧凑的20引脚(4mm x 4mm) TQFN封装。该器件可提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点电源
- 配电稳压器
- 基站电源
- 壁式变压器稳压
- 高压、单板系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17634CATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX17634CATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17634C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论