MAX17634B

量产

4.5V至36V、4.25A、高效、同步降压型DC-DC转换器

高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无外部同步肖特基操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至36V较宽输入电压范围
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 94%峰值效率
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过流保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带RESET (低电平有效)
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17634B
4.5V至36V、4.25A、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17634A, MAX17634B, MAX17634C: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17634CEVKIT

MAX17634C 5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 6.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,4.25A负载电流
  • 400kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射EMI标准

产品详情

MAX17634CEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17634C高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流为4.25A,开关频率为400kHz,可获得最佳效率和元件封装尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估套件的技术指标、设置、特性和优势都非常突出。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17634数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17634AEVKIT

MAX17634A3.3V输出电压评估套件

特性和优点

  • 4.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为3.3V输出,支持4.25A负载电流
  • 400kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17634AEVKIT# 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17634A高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为3.3V输出,负载电流为4.25A,开关频率为400kHz,可获得最佳效率和元件封装尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出,以及外部时钟同步。评估套件的技术指标、设置、特性和优势非常突出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17634数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17634BEVKIT

MAX17634B 5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 6.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,4.25A负载电流
  • 400kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17634BEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17634B高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流为4.25A,开关频率为400kHz,可获得最佳效率和元件封装尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出,以及外部时钟同步。评估套件技术指标、设置、特性和优势非常突出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17634数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17634CEVKIT
MAX17634C 5V输出电压评估套件
MAX17634AEVKIT
MAX17634A3.3V输出电压评估套件
MAX17634BEVKIT
MAX17634B 5V输出电压评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17634B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览