MAX17630

量产

4.5V至36V、1A、高效率、同步降压DC-DC转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4.5V至36V
    • 可调输出电压范围:0.9V至 VIN的90%
    • 在整个温度范围内提供高达1A的电流
    • 400kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率:95%
    • PFM和DCM模式有助于提高轻负载效率
    • 通过辅助自举电源(EXTVCC)提高效率
    • 关断电流:2.8μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 打嗝模式过载保护
    • 具有预偏置输出电压的可调单调启动
    • 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 过温保护
    • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17630
4.5V至36V、1A、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17630: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17630AEVKIT

用于3.3V输出电压应用的MAX17630评估套件

特性和优点

  • 采用4.5V至36V输入电源供电
  • 3.3V输出电压
  • 提供高达1A的输出电流
  • 开关频率:400kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17630AEVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17630A高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件通过4.5V至36V输入电源提供3.3V/1A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件布局针对热性能进行了优化。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17630数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17630BEVKIT

用于5V输出电压应用的MAX17630评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至36V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 提供高达1A的输出电流
  • 开关频率:400kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17630BEVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17630B高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/1A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件针对热性能进行了优化。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17630 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17630C5EVKIT

用于5V输出电压应用的MAX17630评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至36V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 提供高达1A的输出电流
  • 开关频率:400kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17630C5EVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17630C高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/1A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17630 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 工业控制电源

MAX17630AEVKIT
用于3.3V输出电压应用的MAX17630评估套件
MAX17630BEVKIT
用于5V输出电压应用的MAX17630评估套件
MAX17630C5EVKIT
用于5V输出电压应用的MAX17630评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览