MAX17626

量产

集成了MOSFET的2.7V至5.5V、700mA、同步降压转换器

高效的同步降压稳压器可在高性能、宽温度范围和小尺寸之间达到平衡

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 易于使用
    • 2.7V至5.5V输入
    • 0.8V至3.3V可调输出
    • ±1%反馈精度
    • 最高输出电流:700mA
    • 2MHz或4MHz固定工作频率
    • 100%占空比工作
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容
  • 高效率
    • 可选PWM或PFM工作模式
    • 关断电流低至0.1μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 内部软启动和预偏置启动
    • 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
  • 稳定的工作性能
    • 过温保护
    • 过流保护
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
    • /结温范围:-40°C至+150°C
MAX17626
集成了MOSFET的2.7V至5.5V、700mA、同步降压转换器
MAX17625, MAX17626: Simplified Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX17625EVKIT

MAX17625/MAX17626转换器评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7V至5.5V
  • MAX17625提供90.6%的高效率(VIN = 3.3V,VOUT = 1.2V,IOUT = 400mA)
  • MAX17626提供94.5%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 500mA)
  • 负载电流高达700mA
  • 2MHz固定开关频率(MAX17625)
  • 4MHz固定开关频率(MAX17626)
  • 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
  • 1ms内部软启动时间
  • 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17625/MAX17626评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17625/MAX17626转换器的性能。每个器件都采用2.7V至5.5V的输入电压,并提供高达700mA的输出电流。这些器件经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。

MAX17625转换器在2MHz的开关频率下提供高达700mA的电流。该转换器配置为通过2.7V至5.5V输入提供1.2V输出。

MAX17626转换器在4MHz的开关频率下提供高达700mA的电流。该转换器配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。

该评估套件具有选择工作模式(PWM/PFM)、使能输入和PGOOD信号的功能。MAX17625/MAX17626转换器数据手册提供完整的部件说明,在使用评估套件之前应同时参阅该数据手册。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 个人电子设备
  • 负载点电源

eval board
MAX17626EVKIT

MAX17625/MAX17626转换器评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7V至5.5V
  • MAX17625提供90.6%的高效率(VIN = 3.3V,VOUT = 1.2V,IOUT = 400mA)
  • MAX17626提供94.5%的高效率(VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 500mA)
  • 负载电流高达700mA
  • 2MHz固定开关频率(MAX17625)
  • 4MHz固定开关频率(MAX17626)
  • 可选择脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)工作模式
  • 1ms内部软启动时间
  • 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供电源良好(PGOOD)输出
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17625/MAX17626评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17625/MAX17626转换器的性能。每个器件都采用2.7V至5.5V的输入电压,并提供高达700mA的输出电流。这些器件经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。

MAX17625转换器在2MHz的开关频率下提供高达700mA的电流。该转换器配置为通过2.7V至5.5V输入提供1.2V输出。

MAX17626转换器在4MHz的开关频率下提供高达700mA的电流。该转换器配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。

该评估套件具有选择工作模式(PWM/PFM)、使能输入和PGOOD信号的功能。MAX17625/MAX17626转换器数据手册提供完整的部件说明,在使用评估套件之前应同时参阅该数据手册。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 个人电子设备
  • 负载点电源

MAX17625EVKIT
MAX17625/MAX17626转换器评估套件
MAX17625EVKIT, MAX17626EVKIT: Board Photo
MAX17626EVKIT
MAX17625/MAX17626转换器评估套件
MAX17625EVKIT, MAX17626EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17626的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览