MAX17620
量产4MHz、微型、600mA、同步降压型DC-DC转换器,带有集成MOSFET
高效同步Buck调节器提供高性能、宽温度范围及小尺寸之间的完美平衡
- 产品模型
- 2
产品详情
- 最大程度减少外部元件,降低总体成本
- 同步工作可保持高效、低成本
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容方案
- 4MHz工作
- 只需5个外部元件
- 总方案尺寸为12 mm² (元件面积之和)
- 缩减DC-DC稳压器物料单
- 2.7V至5.5V宽输入电压范围
- 1.5V至100%VIN可调节输出电压范围
- 提供高达600mA负载电流
- 100%占空比操作
- +1%/-0.75%基准电压精度
- 采用2mm x 2mm TDFN封装
- 降低功耗
- 效率高达91%
- 跳脉冲模式,轻载时保持高效
- 关断电流 = 0.1μA
- 工作可靠
- 峰值限流保护
- 软启动限制浪涌电流
- 内置输出电压监测(开漏PGOOD引脚)
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17620为高频、高效、同步降压型DC-DC转换器,带有集成MOSFET,工作在2.7V至5.5V输入电压范围。器件支持高达600mA负载电流和1.5V至100% VIN输出电压。高频操作支持使用小尺寸、低成本电感和电容。
器件在轻载时可选择PWM/跳脉冲工作模式,PWM模式时工作在4MHz固定频率。跳脉冲模式提高轻载时的系统效率,PWM模式在所有负载条件下保持恒定的开关频率。跳脉冲模式下,器件从电源输入吸入的静态电流只有40μA。关断模式下,耗流降低至0.1μA。
器件也具有软启动功能,以降低启动过程的浪涌电流;也采用使能(EN)引脚打开/关断器件。输出电压达到稳压范围时,触发开漏PGOOD引脚,为系统提供电源就绪指示。
MAX17620采用8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 分布式供电系统
- 负载点电源
- 标准5V电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17620ATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17620ATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论