MAX17575

量产

4.5V–60V、1.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿

60V同步降压型转换器集成内部FET,可实现高效率和低温升

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 提供内部补偿,以实现任何输出电压
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入范围:4.5V至60V
    • 可调输出:0.9V至0.9 × VIN输出
    • 在温度范围内连续1.5A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部同步功能
  • 降低功耗
    • 峰值效率:94%
    • 辅助自举LDO,提高效率
    • 关断电流:4.65μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 打嗝模式过载保护
    • 可调软启动
    • 内置通过RESET监控输出电压的功能
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 单调启动进入预偏置负载状态
    • 过温保护
    • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17575
4.5V–60V、1.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
MAX175759318.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17575EVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17575评估套件

特性和优点

  • 采用6V至60V输入电源供电
  • 输出电压:5V
  • 高达1.5A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17575 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17575高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1.5A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17575EVKITBE

用于5V输出电压应用的MAX17575评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至60V输入电源供电
  • 可编程的5V输出电压、1.5A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17575EVKITBE#(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17575高压、高效、同步降压型DC-DC电源模块。该评估套件在负载电流高达1.5A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参阅MAX17575数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17575EVKITA

用于3.3V输出电压应用的MAX17575评估套件

特性和优点

  • 采用4.5V至60V输入电源供电
  • 3.3V输出电压
  • 高达1.5A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17575 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17575高压、高效、同步降压型DC-DC电源模块。该评估套件在负载电流高达1.5A时预设为3.3V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

MAX17575EVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17575评估套件
MAX17575EVKITBE
用于5V输出电压应用的MAX17575评估套件
MAX17575EVKITA
用于3.3V输出电压应用的MAX17575评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17575的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览