MAX17573
量产具有内部补偿的4.5V至60V、3.5A、高效、同步降压DC-DC转换器
集成了MOSFET的高效、高电压、同步降压DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 内部环路补偿
- 全陶瓷电容,紧凑布局
- 降低功耗
- 在VIN = 12V、VOUT = 5V、开关频率为500kHz时,峰值效率为95.4%
- 与MAX17574引脚兼容,相比MAX17574,能够凭借优越的开关性能提高效率
- PFM和DCM模式有助于提高轻负载效率
- 用于提高效率的辅助自举电源(EXTVCC)
- 关断电流:2.8μA
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 4.5V至60V宽输入
- 可调输出电压范围为0.9V至VIN的90%
- 100kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 内置打嗝模式过载保护
- 内置通过RESET监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 预偏置情况下的可调单调启动
- 过温保护
MAX17573是一款高效、高压、同步降压DC-DC转换器,集成了在4.5V至60V输入电压范围内工作的MOSFET。该转换器可提供高达3.5A的电流。输出电压的可编程范围为0.9V至VIN的90%。-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±0.9%。
该器件采用峰值电流模式控制架构。内部跨导误差放大器在内部节点产生集成误差电压,该电压使用PWM比较器、高侧电流检测放大器和斜率补偿发生器设置占空比。在时钟的每个上升沿,高侧MOSFET会导通并保持导通状态,直到达到适当或最大占空比,或者检测到峰值限流值。在高侧MOSFET导通期间,电感电流出现斜升。在开关周期的后半段,高侧MOSFET关断,低侧MOSFET导通。电感在其电流斜降时释放存储的能量并向输出提供电流。
该器件可以在脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或断续导通模式(DCM)控制方案下运行。可编程软启动功能有助于用户降低输入冲击电流。该器件还包含一个使能/输入欠压保护引脚(EN/UVLO),让用户可以在所需的输入电压电平下开启器件。开漏RESET引脚可在成功完成输出电压调节后向系统提供延迟的电源良好信号。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17573ATG+ | 24-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX17573ATG+T | 24-LFCSP-4X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17573的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论