MAX17554

量产

集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器

60V、低IQ同步降压稳压器可实现高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部控制环路补偿
    • 内部固定软启动
    • 固定开启/关闭输入电压(MAX17554)
    • 全陶瓷电容,超紧凑布局
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 4V至60V宽输入电压范围(MAX17555)
    • 10V至60V宽输入电压范围(MAX17554)
    • 固定3.3V(MAX17554A、MAX17555A)和5V(MAX17554B、MAX17555B)输出电压选项
    • 可调输出范围为0.8V至VIN的90%(MAX17554C、MAX17555C)
    • 提供高达50mA的负载电流
  • 降低功耗
    • 通过断续导通模式(DCM)工作提高轻负载效率
    • 通过内部电路的外部自举输入(FB/VO)降低功率损耗(固定输出器件选项)
    • 固定70kHz开关频率
    • 3.8µA关断电流(MAX17555)
  • 灵活的设计
    • 可编程EN/UV和HYST阈值(MAX17555)
    • 用于输出状态监控的开漏输出(低电平有效复位)(MAX17555)
  • 稳定的工作性能
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 过温保护
    • 符合CISPR32 Class B规格
    • -40°C至+125°C宽环境工作温度范围,-40°C至+150°C结温
    MAX17554
    集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    EE-Sim Power®工具 1

    EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

    立即开始EE-Sim

    评估套件

    eval board
    MAX17554AEVKIT

    MAX17554 评估套件

    特性和优点

    • 降压转换器输入电压范围:10V 至 60V
    • 输出电压为 3.3V,连续负载电流高达 50mA
    • 峰值效率:85.7%
    • 轻载效率:76%(48V IN,3.3V 10mA OUT 时)
    • 外部元件数量很少
    • 70kHz 固定开关频率
    • 固定开启/关闭输入电压
    • 内部环路补偿
    • 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
    • 从输出电压自举以提高效率
    • 中断模式过流和过温保护
    • 经过验证的 PCB 布局
    • 全面装配且经过测试

    产品详情

    MAX17554A 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的电路板,用于演示 MAX17554A 的性能,这是一款 10V 至 60V、50mA、超小型、高效、同步降压 DC-DC 转换器,采用 8 引脚 TDFN (2mm x 2mm) 封装。该评估套件可在 10V 至 60V 输入电压范围内工作,并提供 3.3V、50mA 输出。MAX17554A 在 42.5V(最大值)时导通并在 10V(最大值)时关断。该降压转换器以 70kHz 的固定频率工作,通过提供的元件,在 48V IN、3.3V 10mA OUT 时的轻载效率可高达 76%。

    该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17554A 采用固定导通/关断输入电压,开关频率为 70kHz。该套件提供针对过载和短路情况的内置中断模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合 CISPR32 B 类标准。

    eval board
    MAX17554CEVKIT

    适用于 MAX17554 的评估套件

    特性和优点

    • 降压转换器输入电压范围:10V 至 60V
    • 输出电压为 2.5V,连续负载电流高达 50mA
    • 峰值效率:82%
    • 外部元件数量很少
    • 70kHz 固定开关频率
    • 固定开启/关闭输入电压
    • 内部环路补偿
    • 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
    • 中断模式过流和过温保护
    • 经过验证的 PCB 布局
    • 全面装配且经过测试

    产品详情

    MAX17554C 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的电路板,用于演示 MAX17554C 的性能,这是一款 10V 至 60V、50mA、超小型、高效、同步降压型 DC-DC 转换器,采用 8 引脚 TDFN (2mm x 2mm) 封装。该评估套件可在 10V 至 60V 输入电压范围内工作,并提供 2.5V、50mA 输出。MAX17554C 在 42.5V(最大值)电压下导通,在 10V(最大值)电压下关断。降压型转换器在 70kHz 固定开关频率下工作,可实现 82% 的峰值效率。

    该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17554C 具有固定开启/关闭输入电压和 70kHz 开关频率。该套件提供针对过载和短路情况的内置中断模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合 CISPR32 B 类标准。

    应用

    • 工厂自动化
    • 汽车售后市场
    • 通用负载点

    eval board
    MAX17554BEVKIT

    MAX17554评估套件

    特性和优点

    • 降压转换器的输入电压范围为10V至60V
    • 输出电压为5V,连续负载电流高达50mA
    • 峰值效率:87.5%
    • 在48V输入、5V/10mA输出条件下,轻负载效率为78.3%
    • 外部元件数量很少
    • 70kHz固定开关频率
    • 固定开启/关闭输入电压
    • 内部环路补偿
    • 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
    • 从输出电压自举以提高效率
    • 打嗝模式过流和过温保护
    • 经过验证的PCB布局
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX17554B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17554B的性能,这是一款10V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压DCDC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在10V至60V输入电压范围内工作,并提供5V、50mA输出。MAX17554B在42.5V(最大值)输入电压下导通,在10V(最大值)输入电压下关断。降压转换器以70kHz固定开关频率工作,在48V输入、5V 10mA输出条件下通过提供的元件可实现78.3%的轻负载效率。

    该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17554B具有固定开启/关闭输入电压和70kHz开关频率。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。

    应用

    • 工厂自动化
    • 汽配
    • 通用负载点

    MAX17554AEVKIT
    MAX17554 评估套件
    MAX17554CEVKIT
    适用于 MAX17554 的评估套件
    MAX17554BEVKIT
    MAX17554评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17554的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览