MAX17548

量产

42V、双输出、同步降压型控制器

宽输入电压、双输出控制器为工业应用提供设计灵活性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作范围广
    • 宽输入电压范围:4.5V至42V
    • 宽输出电压范围:0.8V至24V
    • RSENSE 或电感DCR电流检测
    • 可选择同相或180°错相工作
    • 可调开关频率:100kHz至2.2MHz
    • 独立使能和PGOOD
    • 采用无铅(Pb)32引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装
  • 提高电源效率
    • 可实现高效率的低阻抗栅极驱动
    • 轻负载时进入DCM工作模式
    • 辅助自举LDO
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 独立可调软启动或跟踪
    • 电流折返在短路情况下会限制MOSFET散热性能
    • 工作温度范围为-40°C至+125°C
    • 输出过压和过热保护
MAX17548
42V、双输出、同步降压型控制器
MAX17548: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX17558 量产 60V、双路输出、同步降压型控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17548EVKIT

MAX17548评估套件

特性和优点

  • 输入范围:6V至42V
  • 输出轨:VOUT1:5V/5A,VOUT2:3.3V/10A
  • 350kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立可调软启动时间
  • 可配置的跟踪操作
  • 可选择PWM/DCM工作模式
  • 可选择180°错相/0°同相工作
  • 可选择限流阈值
  • 独立的PGOOD输出
  • 过流、过压和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17548评估套件设计可靠,用于评估MAX17548 4.5V至42V宽输入、双输出、同步降压型DC-DC控制器。该评估套件通过6V至42V输入电源提供5V/5A和3.3V/10A输出。评估套件的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁和软启动时间、可选择的PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流阈值和独立的漏极开路PGOOD信号。

 

应用

  • 电脑数字控制
  • 分布式直流电源系统
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

MAX17548EVKIT
MAX17548评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17548的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览