MAX17542G
量产42V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压型DC-DC转换器
42V同步降压转换器,内置FET,支持高效率
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步操作
- 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
- 缩减DC-DC调节器物料单
- 4.5V至42V较宽输入范围
- 0.9V至92%VIN可调节输出
- 提供高达1A电流
- 降低功耗
- 峰值效率高于90%
- 关断电流仅为0.9μA (典型值)
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝模式限流、流入电流源限流和自动重启
- 内置输出电压监测(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 可调节软启动和预偏置上电
- 高工业级,-40°C至125°C环境工作温度范围/40°C至150°C结温度范围
MAX17542G高效、高电压、同步降压型DC-DC转换器内置MOSFET,工作在4.5V至42V输入电压范围。转换器可提供高达1A输出电流,输出电压为0.9V至高达0.92 x VIN。在-40°C至+125°C工作温度范围,反馈(FB)电压精度在±1.7%范围之内。
MAX17542G使用具有脉宽调制(PWM)的峰值限流模式,在所有负载条件下均工作在固定600kHz开关频率。器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。提供仿真模式。
应用
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17542GATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17542GATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17542g的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论